メカニカル部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 型番 | 外形×内径 (mm) | 最高使用圧力 (MPa at20℃) | コイル部分密着長さ (mm) | 最大引きのばし長さ (m) | コイル外径 (mm) | 質量 (kg/本) | 標準カラー(色記号) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オレンジ(OR) | |||||||
| S3/16-OR-30M | 5.95×4.76 | 1.2 | 1,170 | 21 | 55 | 0.38 | ○ |
| S1/4-OR-30M | 7.85×6.35 | 1,120 | 20 | 75 | 0.60 | ○ | |
| S3/8-OR-30M | 11.80×9.53 | 1,210 | 19 | 105 | 1.25 | ○ | |
| S3/4-OR-30M | 22.80×19.05 | 690 | 19.5 | 360 | 3.80 | ○ |
【適用継手】


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本ピスコ
一般配管ストレートポリウレタンチューブ
4.8通常価格(税別):125円~

ミスミ
耐水性ポリウレタンチューブ
4.6通常価格(税別):280円~

SMC
ポリウレタンチューブ TU・TIUBシリーズ
4.4通常価格(税別):1,473円~

ミスミ
ナイロンチューブ
4.5
ミスミ
シリコンチューブ 10m/20m (0.5m単位指定可能)
4.1通常価格(税別):539円~

ミスミ
ふっ素樹脂チューブ
4.6通常価格(税別):5,590円~

日本ピスコ
一般配管ストレートソフトナイロンチューブ
4.5通常価格(税別):645円~

ニッタ
ナイロンチューブ 多目的用途配管用 N2
4.6通常価格(税別):686円~

日本ピスコ
一般配管ストレート空気専用ポリウレタンチューブ
4.8通常価格(税別):354円~