17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 外径 ※2層タイプは外層部の外径となります(φ)

    ~mm
  • 内径(φ)

    ~mm
  • 外径【区分】

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • 内径【区分】

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • 長さ(M)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 29日以内

帯電防止チューブ 一般空気圧用(導電性) UE

通常単価(税別)
5,179112,718
税込単価
5,697123,990
通常出荷日:3日目~29日目

【特長】・帯電防止チューブ UE は導電性ポリウレタンエラストマを使用しています。・静電気の蓄積無く、...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

ミリサイズ(グループ4)

型番外形×内径
(mm)
最高使用圧力
(MPa at20℃)
最小曲げ半径
(mm)
質量
(g/m)
標準カラー(色記号)
BK
UE-4-4×2.54×2.50.81010
UE-4-6×46×41520
UE-4-8×58×52339
UE-4-10×6.510×6.53057
UE-4-12×812×83579
  • 使用流体:空気
  • 使用温度範囲:-40℃~+80℃
  • 負圧性能:-101.294kPa
  • 定尺:20m、100m

適用継手

帯電防止チューブ 一般空気圧用(導電性) UE 特長03

※1:チューブと導電性を確保するため、プッシュワン各シリーズを使用する場合は、コネクタやメスコネクタなど本体ボディ部が金属のもの、またはプッシュワンEシリーズ黄銅ボディタイプを使用してください。
※2:ケミフィットシリーズとの組合せで使用の場合、クリーンタイプと一般タイプの組合せになります。クリーンな環境下で使用する場合は、クリーンレベルの低下に注意してください。

商品特長詳細

表面抵抗率グラフ(Ω/sq)

帯電防止チューブ 一般空気圧用(導電性) UE 特長01

使用温度と最高使用圧力の関係

使用温度(雰囲気温度)により最高使用圧力は異なります。
常温以外でのご使用の際は必ず右グラフに示す最高使用圧力変化率を参照し、その数値内でご使用ください。

【注意】
許容範囲外でのご使用は、事故や早期破壊の原因となりますのでご注意ください。

帯電防止チューブ 一般空気圧用(導電性) UE 特長02

注意・禁止事項

使用上の注意事項

  • チューブと伝導性を確保するため、プッシュワン各シリーズを使用する場合は、コネクタやメスコネクタなど本体ボディ部が金属のもの、またはプッシュワンEシリーズ黄銅ボディタイプを使用してください。

型番リスト

表示件数

最小曲げ半径

(mm)

外径 ※2層タイプは外層部の外径となります

(φ)

内径

(φ)

外径【区分】

内径【区分】

長さ

(M)

最小発注数量
10
4
2.5
~4
~3
20
1個
15
6
4
~6
~4
20
1個
35
12
8
~15
~8
20
1個
35
12
8
~15
~8
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,179
( 5,697 )
3日目
7,568
( 8,325 )
29日目
24,149
( 26,564 )
29日目
112,718
( 123,990 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・帯電防止チューブ UE は導電性ポリウレタンエラストマを使用しています。
・静電気の蓄積無く、スパークを防止できます(表面抵抗値105Ω~103Ω)。
・柔軟性に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

帯電防止チューブ 一般空気圧用(導電性) UEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
帯電防止チューブ 一般空気圧用(導電性) UE
ジュンロンU(ポリウレタンチューブ) ジュンロンUE(半導電性ポリウレタンチューブ)
帯電防止チューブ
ストレート帯電防止チューブ
タッチチューブ TE-EP帯電防止ポリウレタンチューブ
一般配管ストレート真空用チューブ
メーカーニッタ潤工社ミスミ日本ピスコ千代田通商日本ピスコ
通常価格5,179-42,681-1,378 -1,430 -672 -
通常出荷日3日目〜5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜
種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
材質ウレタンウレタンウレタンウレタンウレタンウレタン
材質 ウレタン導電性ポリウレタンエラストマポリウレタン導電性ポリウレタン導電性ポリウレタン帯電防止ポリウレタン軟質ポリウレタン
B(黒)透明
使用温度範囲(空気時)(℃)-40::80-20::60-5::60-15::40-5::60-15::50
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング