17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 外径 ※2層タイプは外層部の外径となります(φ)

    ~mm
  • 内径(φ)

    ~mm
  • 外径【区分】

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • 内径【区分】

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • 長さ(M)

    ~mm
  • 最高使用圧力(MPa)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 10日以内
    • 19日以内

柔軟ふっ素樹脂2層チューブ 塗装用(柔軟、耐摩耗) TES

通常単価(税別)
7,39665,779
税込単価
8,13672,357
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

【特長】・内層(特殊ふっ素樹脂)+外層(特殊ナイロン樹脂)の2層構造です・柔軟性に優れており、ロボット...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

構造

柔軟ふっ素樹脂2層チューブ 塗装用(柔軟、耐摩耗) TES 構造図

定尺

20M、100M

使用流体・使用温度範囲

使用流体使用温度範囲
空気-40℃~+100℃
0℃~+70℃
水性塗料(※)0℃~+40℃

(※)水性塗料および脂肪族系・芳香族系炭化水素の溶剤。

規格表

ミリサイズ(グループ4)

柔軟ふっ素樹脂2層チューブ 塗装用(柔軟、耐摩耗) TES 規格表

選定サポート情報

柔軟ふっ素樹脂2層チューブ 塗装用(柔軟、耐摩耗) TES 選定情報

性能・試験情報

負圧性能

-101.294kPa

使用温度と最高使用圧力の関係

柔軟ふっ素樹脂2層チューブ 塗装用(柔軟、耐摩耗) TES 試験情報

使用温度(雰囲気温度)により最高使用圧力は異なります。常温以外でご使用の際は、必ずグラフに示す最高使用圧力を参照し、その数値内でご使用ください。
注意:許容範囲外でのご使用は、事故や早期破壊の原因となり、その場合の責任は負いかねますのでご注意ください。

注意・禁止事項

使用上の注意事項

  • 水を流体で使用する場合は、含まれる添加剤の種類によってはチューブを劣化させることがあります。
  • 水を流体で使用する場合は、サージ圧を最高使用圧力以下にしてください。また、凍結のないようにしてください。

型番リスト

表示件数

最小曲げ半径

(mm)

外径 ※2層タイプは外層部の外径となります

(φ)

内径

(φ)

外径【区分】

内径【区分】

長さ

(M)

最高使用圧力

(MPa)

最小発注数量
15
4
2.5
~4
~3
20
1.8
1個
20
6
4
~6
~4
20
1.8
1個
35
8
6
~8
~6
20
1.5
1個
35
8
6
~8
~6
100
1.5
1個
50
10
8
~10
~8
20
1.1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,396
( 8,136 )
19日目
11,023
( 12,125 )
19日目
12,735
( 14,009 )
在庫品1日目当日出荷可能
65,779
( 72,357 )
10日目
18,885
( 20,774 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内層(特殊ふっ素樹脂)+外層(特殊ナイロン樹脂)の2層構造です
・柔軟性に優れており、ロボットなどの可動配管に適しています
・内層は、耐薬品性、内面平滑性に優れてます。外層は耐摩耗性に優れています
・半透明なので、流体を視認することができます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

柔軟ふっ素樹脂2層チューブ 塗装用(柔軟、耐摩耗) TESのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
柔軟ふっ素樹脂2層チューブ 塗装用(柔軟、耐摩耗) TES
柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)
ふっ素樹脂チューブ
スーパー柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)
フレキシブルふっ素樹脂チューブ
多目的・耐薬品用ホース スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー
メーカーニッタ八興ミスミ八興ミスミ八興
通常価格7,396----8,530 --
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
材質ふっ素+ナイロン樹脂2フッ化系ふっ素樹脂+ウレタン系エラストマーふっ素樹脂4フッ化系ふっ素樹脂+ウレタン系エラストマーふっ素樹脂4フッ化系ふっ素樹脂+ウレタン系エラストマー
材質 ふっ素樹脂特殊ふっ素樹脂+特殊ナイロン-ふっ素樹脂(PFA)-ふっ素樹脂(PFA)-
半透明透明(有色含む)クリーム(透明)透明(有色含む)W(ホワイト)透明(有色含む)
使用温度範囲(空気時)(℃)-40::100--65::260--65::260-
よく一緒に購入される商品

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング