17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • 外径 ※2層タイプは外層部の外径となります(φ)

    ~mm
  • 内径(φ)

    ~mm
  • 外径【区分】

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • 内径【区分】

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • 長さ(M)

    ~mm
    [10-100/10M単位]
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内

形状保持チューブ 形状保持・クランプしにくい固定配管用 DK

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・形状保持チューブ DK は内層にアルミニウムを使用しているので、配管時の形状をそのまま保持し...

詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

ミリサイズ(グループ4)

型番外形×内径
(mm)
最高使用圧力
(MPa at20℃)
最小曲げ半径
(mm)
質量
(g/m)
標準カラー(色記号)
BK
1300-66×41.02021
1300-1010×6.84047
  • 使用流体:空気
  • 使用温度範囲:-40℃~+60℃
  • 負圧性能:-101.294kPa
  • 適用継手:クイックシールシリーズDKチューブ専用タイプ
 

■使用温度と最高使用圧力の関係

  • DKチューブは、使用温度(雰囲気温度)範囲内であれば、温度による最高使用圧力の低下はありません。

構造

形状保持チューブ 形状保持・クランプしにくい固定配管用 DK 構造図

注意・禁止事項

使用上の注意事項

  • チューブが可動する用途では、使用できません。

型番リスト

表示件数

最小曲げ半径

(mm)

外径 ※2層タイプは外層部の外径となります

(φ)

内径

(φ)

外径【区分】

内径【区分】

長さ

(M)

最小発注数量
20
6
4
~6
~4
10 ~ 100
1個
40
10
6.8
~10
~7
1
1個
40
10
6.8
~10
~7
2
1個
40
10
6.8
~10
~7
3
1個
40
10
6.8
~10
~7
4
1個
40
10
6.8
~10
~7
5
1個
40
10
6.8
~10
~7
6
1個
40
10
6.8
~10
~7
7
1個
40
10
6.8
~10
~7
8
1個
40
10
6.8
~10
~7
9
1個
40
10
6.8
~10
~7
10
1個
40
10
6.8
~10
~7
20
1個
40
10
6.8
~10
~7
30
1個
40
10
6.8
~10
~7
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
9日目
1,916
( 2,108 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,299
( 2,529 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,554
( 2,809 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,721
( 2,993 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,874
( 3,161 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,194
( 3,513 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,375
( 3,713 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,398
( 4,838 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,590
( 5,049 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,570
( 6,127 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,265
( 11,292 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,029
( 13,232 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,803
( 22,883 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・形状保持チューブ DK は内層にアルミニウムを使用しているので、配管時の形状をそのまま保持します。
・ 固定配管に最適です。
・DKチューブ専用継手を使用することで、銅管と比較して施工が容易です。
・ チューブ端末加工は一切必要ありません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

形状保持チューブ 形状保持・クランプしにくい固定配管用 DKのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
微量ガス成分の分析用
4
満足度:4.0
微量なガス成分を分析する際に重宝します。接続方法に難はありません。任意の長さに切る際に内面のガラス質のものがスパッと切れ...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
形状保持チューブ 形状保持・クランプしにくい固定配管用 DK
一般配管ストレート真空用チューブ
一般配管用コイリングナイロンチューブ
一般配管用多芯ストレートフラットチューブ
クリーン環境内配管用ストレートふっ素樹脂(PFA) チューブ
耐スパッタ用被覆チューブ
メーカーニッタ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格-672 -933 -1,710 -4,470 -4,475 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ストレートストレートコイルフラットストレートストレート
材質アルミニウム+高密度ポリエチレンウレタンナイロンウレタンふっ素樹脂ポリアミド
透明-透明グレー
使用温度範囲(空気時)(℃)-40::60-15::50--15::60-65::260-15::90
使用流体空気空気-空気水 / 空気 / 薬品水 / 空気 / 熱媒体油
よく一緒に購入される商品

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング