17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。
  • チューブ数(本)

    ~mm
    • 複数色
  • 外径 ※2層タイプは外層部の外径となります(φ)

    ~mm
  • 内径(φ)

    ~mm
  • 外径【区分】

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • 内径【区分】

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 9日以内

ウレタンマルチラインチューブ UML

通常単価(税別)
8564,472
税込単価
9424,919
通常出荷日:3日目~9日目

ウレタンマルチラインチューブ UML はウレタンチューブ「U2」を複数溶着加工したチューブです。【特長...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

ミリサイズ

型番外形×内径
(mm)
最高使用圧力
(MPa at20℃)
最小曲げ半径
(mm)
質量
(g/m)
標準カラー組み合わせ
UML-402A4×2.50.81018赤+青
B黄+緑
UML-403A27赤+青+黄
B緑+黒+白
UML-4041536赤+青+黄+緑
UML-40654赤+青+黄+緑+黒+白
UML-602A6×438赤+青
B黄+緑
UML-603A57赤+青+黄
B緑+黒+白
UML-6042576赤+青+黄+緑
UML-606114赤+青+黄+緑+黒+白
UML-802A8×52370赤+青
B黄+緑
UML-803A105赤+青+黄
B緑+黒+白
  • 使用流体:空気
  • 使用温度範囲:-40~+80℃
  • 負圧性能:-101.294kPa
  • 定尺:5m

適用継手

ウレタンマルチラインチューブ UML 特長02

※1:ケミフィットシリーズとの組合せでご使用の場合、クリーンタイプと一般タイプの組合せになります。
クリーンな環境下で使用する場合は、クリーンレベルの低下に注意してください。

商品特長詳細

使用温度と最高使用圧力の関係

使用温度(雰囲気温度)により最高使用圧力は異なります。
常温以外でのご使用の際は必ず右グラフに示す最高使用圧力変化率を参照し、その数値内でご使用ください。

【注意】
許容範囲外でのご使用は、事故や早期破壊の原因となりますのでご注意ください。
ウレタンマルチラインチューブ UML 特長01

型番リスト

表示件数

チューブ数

(本)

最小曲げ半径

(mm)

外径 ※2層タイプは外層部の外径となります

(φ)

内径

(φ)

外径【区分】

内径【区分】

最小発注数量
2
10
[複数色] 黄+緑
4
2.5
~4
~3
1個
3
10
[複数色] 緑+黒+白
4
2.5
~4
~3
1個
6
15
[複数色] 赤+青+黄+緑+黒+白
4
2.5
~4
~3
1個
2
15
[複数色] 赤+青
6
4
~6
~4
1個
2
15
[複数色] 黄+緑
6
4
~6
~4
1個
3
15
[複数色] 赤+青+黄
6
4
~6
~4
1個
4
25
[複数色] 赤+青+黄+緑
6
4
~6
~4
1個
6
25
[複数色] 赤+青+黄+緑+黒+白
6
4
~6
~4
1個
2
23
[複数色] 黄+緑
8
5
~8
~5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
856
( 942 )
3日目
1,192
( 1,311 )
3日目
2,433
( 2,676 )
3日目
1,920
( 2,112 )
3日目
1,920
( 2,112 )
9日目
2,210
( 2,431 )
3日目
3,894
( 4,283 )
3日目
4,472
( 4,919 )
3日目
2,768
( 3,045 )
3日目

詳細情報

基本情報

ウレタンマルチラインチューブ UML はウレタンチューブ「U2」を複数溶着加工したチューブです。

【特長】
・ウレタンチューブ「U2」を複数着工したチューブです

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタンマルチラインチューブ UMLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウレタンマルチラインチューブ UML
ストレッチカールホース LSタイプ
タッチチューブ TE-EP帯電防止ポリウレタンチューブ
ニュータイプカールホース
ジュンフロンFT(PFAふっ素ポリマーコイルチューブ)
FEPチューブ(ふっ素樹脂) ミリサイズ THシリーズ・インチサイズ TIHシリーズ
メーカーニッタ室本鉄工千代田通商室本鉄工潤工社SMC
通常価格856-4,809 -1,430 -7,4538,416 -6,793 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目6日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類フラットカールホースストレートカールホースコイルストレート
材質ウレタンウレタンウレタンウレタンふっ素樹脂ふっ素樹脂
材質 ウレタンエーテル系ポリウレタン樹脂ポリウレタン帯電防止ポリウレタンポリウレタン--
使用温度範囲(空気時)(℃)-40::80-10::70-5::60-10::70-65::180-
使用流体空気空気圧縮空気空気水 / 空気 / 薬品 / 一般作動油水 / 空気 / 不活性ガス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング