メカニカル部品技術窓口
【特長】・U2チューブよりも高い空気圧域に使用可能です。・工ーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので...
詳細を確認| 型番 | 外径×内径 (mm) | 最高使用圧力 (MPa at20℃) | 最小曲げ半径 (mm) | 質量 (g/m) | 標準カラー(色記号) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒 | 白 | 黄 | 青 | 緑 | 赤 | |||||
| BK | WH | YL | BU | GN | RE | |||||
| U1-4-4×2.5 | 4×2.5 | (空気) 1.2 (水) 0.9 | 10 | 9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| U1-4-6×4 | 6×4 | 15 | 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| U1-4-8×5 | 8×5 | 23 | 36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| U1-4-10×6.5 | 10×6.5 | 30 | 53 | ● | - | - | - | - | - | |
| U1-4-12×8 | 12×8 | 35 | 73 | ● | - | - | - | - | - | |
| 使用流体 | 使用温度範囲 |
|---|---|
| 空気 | -40℃~+80℃ |
| 水 | 0℃~+50℃ |


(※1)ケミフィットシリーズとの組合せで使用の場合、クリーンタイプと一般タイプの組合せになります。
クリーンな環境下で使用する場合は、クリーンレベルの低下に注意してください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,069円 ( 2,276円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,000円 ( 2,200円 ) | 3日目 |
3,422円 ( 3,764円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,609円 ( 13,870円 ) | 4日目 |
3,700円 ( 4,070円 ) | 4日目 |
5,972円 ( 6,569円 ) | 3日目 |
6,448円 ( 7,093円 ) | 9日目 |
7,977円 ( 8,775円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,023円 ( 12,125円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・U2チューブよりも高い空気圧域に使用可能です。
・工ーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食・劣化が少なくなります。
・コイル加工や溶着加工などが可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
耐水性ポリウレタンチューブ
4.6通常価格(税別):280円~

SMC
ポリウレタンチューブ TU・TIUBシリーズ
4.4通常価格(税別):1,473円~

日本ピスコ
一般配管ストレートポリウレタンチューブ
4.8通常価格(税別):125円~

ミスミ
ふっ素樹脂チューブ
4.6通常価格(税別):5,590円~

ミスミ
ナイロンチューブ
4.5
日本ピスコ
一般配管ストレートソフトナイロンチューブ
4.5通常価格(税別):645円~

ミスミ
シリコンチューブ 10m/20m (0.5m単位指定可能)
4.1通常価格(税別):539円~

日本ピスコ
一般配管ストレート空気専用ポリウレタンチューブ
4.8通常価格(税別):354円~

ニッタ
ナイロンチューブ 多目的用途配管用 N2
4.6通常価格(税別):686円~