17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。
  • チューブ数(本)

    ~mm
    • 複数色
  • 外径 ※2層タイプは外層部の外径となります(φ)

    ~mm
  • 内径(φ)

    ~mm
  • 外径【区分】

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • 内径【区分】

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • コイル寸法 A(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

ウレタンコイルチューブ UC/USC/UMC

通常単価(税別)
1,2715,223
税込単価
1,3985,745
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・ウレタンチューブ「U2」をコイル状に加工したチューブです・「USC」は「UC」に比べコイル外...

詳細を確認
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ウレタンコイルチューブ UC/USC/UMC 外形図

A:コイル密着部分全長
B:ストレート部分
C:コイル外径

製品仕様

使用流体・使用温度範囲

使用流体使用温度範囲
空気-40℃~+80℃

規格表

UC

ウレタンコイルチューブ UC/USC/UMC 規格表01

USC(コイル外径の小さいタイプ)

ウレタンコイルチューブ UC/USC/UMC 規格表02

UMC(マルチコイル)

ウレタンコイルチューブ UC/USC/UMC 外形図03

性能・試験情報

負圧性能

-101.294kPa

使用温度と最高使用圧力の関係

ウレタンコイルチューブ UC/USC/UMC 試験情報

使用温度(雰囲気温度)により最高使用圧力は異なります。常温以外でご使用の際は、必ずグラフに示す最高使用圧力を参照し、その数値内でご使用ください。
注意;許容範囲外でのご使用は事故や早期破壊の原因となり、その場合の責任は負いかねますのでご注意ください。

型番リスト

表示件数

チューブ数

(本)

外径 ※2層タイプは外層部の外径となります

(φ)

内径

(φ)

外径【区分】

内径【区分】

コイル寸法 A

(mm)

最小発注数量
1
6
4
~6
~4
240
1個
1
8
5
~8
~5
300
1個
1
10
6.5
~10
~7
300
1個
2
[複数色] 赤+青
6
4
~6
~4
350
1個
2
[複数色] 黄+緑
6
4
~6
~4
350
1個
3
[複数色] 赤+青+黄
6
4
~6
~4
350
1個
3
[複数色] 緑+黒+白
6
4
~6
~4
350
1個
4
[複数色] 赤+青+黄+緑
6
4
~6
~4
350
1個
6
[複数色] 赤+青+黄+緑+黒+白
6
4
~6
~4
350
1個
2
[複数色] 赤+青
8
5
~8
~5
350
1個
2
[複数色] 黄+緑
8
5
~8
~5
350
1個
1
4
2.5
~4
~3
230
1個
1
6
4
~6
~4
360
1個
1
8
5
~8
~5
360
1個
1
10
6.5
~10
~7
360
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,268
( 2,495 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,849
( 3,134 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,588
( 3,947 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,005
( 3,306 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,764
( 3,040 )
3日目
2,751
( 3,026 )
3日目
2,737
( 3,011 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,961
( 5,457 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,223
( 5,745 )
3日目
4,140
( 4,554 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,974
( 4,371 )
3日目
1,271
( 1,398 )
3日目
2,196
( 2,416 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,071
( 3,378 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,424
( 3,766 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウレタンチューブ「U2」をコイル状に加工したチューブです
・「USC」は「UC」に比べコイル外径を更にコンパクトにしたコイルチューブです
・「UMC」は複数のチューブを溶着加工し、マルチ配管を可能にしたコイルチューブです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタンコイルチューブ UC/USC/UMCのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
エアガン用
5
満足度:5.0
サイズがコンパクトで軽量の為、とても扱いやすかったです。 現場では女性の作業者が繰り返しエアブローしてるので 作業負荷の...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウレタンコイルチューブ UC/USC/UMC
コイルチューブUCシリーズ
スパイラルエアホース イエローライン TPSタイプ
コイルホース
ニュータイプカールホース
FEPチューブ(ふっ素樹脂) ミリサイズ THシリーズ・インチサイズ TIHシリーズ
メーカーニッタCDC千代田通商ミスミ室本鉄工SMC
通常価格1,271-576 -2,177 -2,780 -7,4536,793 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目1日目在庫品1日目〜
種類コイルコイルスパイラルスパイラルカールホースストレート
材質ウレタンウレタンウレタンウレタンウレタンふっ素樹脂
材質 ウレタンエーテル系ポリウレタン樹脂ポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタン-
使用温度範囲(空気時)(℃)-40::800::60-5::60-40::80-10::70-
使用流体空気空気圧縮空気空気空気水 / 空気

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング