17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

ミニチュアバルブ ストレートタイプ EMVB,QMVB

通常単価(税別)
1,9122,546
税込単価
2,1032,801
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・流量調整が容易です。・ハンドル部分が大きいため、取り扱いがしやすくなります。・流量の微調整が...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

プッシュワン™タイプ

ミニチュアバルブ ストレートタイプ EMVB,QMVB 外形図01

クイックシールタイプ

ミニチュアバルブ ストレートタイプ EMVB,QMVB 外形図02

製品仕様

使用流体・使用温度範囲

使用流体使用温度範囲
空気-20℃~+80℃
0℃~+40℃

圧力条件

  • 最高使用圧力:1.0MPa
  • 負圧性能:-98.642kPa

適用チューブ

【プッシュワンタイプ】(ミリサイズ)

ミニチュアバルブ ストレートタイプ EMVB,QMVB 適用チューブ01

※1 PL、PN、TA、TPチューブとの組合せで使用の場合、クリーンタイプと一般タイプの組合せになります。
クリーンな環境下で使用する場合は、クリーンレベルの低下に注意してください。

 

【クイックシールタイプ】(インチサイズ)

ミニチュアバルブ ストレートタイプ EMVB,QMVB 適用チューブ02

※1  PL、PN、TA、TPチューブとの組合せで使用の場合、クリーンタイプと一般タイプの組合せになります。
クリーンな環境下で使用する場合は、クリーンレベルの低下に注意してください。

規格表

【プッシュワンタイプ】(ミリサイズ)

単位:mm
型番適用
チューブ
外形
T
ねじ
サイズ
(R)
LL1L2AKMF
チューブ
挿入長さ
H1
二面幅
d1D質量
(g)
有効
断面積
全開全閉
EMVB6-PT1/46R1/449.825.324.513.039.935.940.01515.07.015.084.53.5
EMVB8-PT1/48R1/450.325.824.513.039.935.940.01615.07.015.0--
 

【クイックシールタイプ】(インチサイズ)

単位:mm
型番適用
チューブ
外形
(inch)
T
ねじ
サイズ
(R)
LL1L2AKMSF
チューブ
挿入長さ
H1
二面幅
H2d1d2質量
(g)
有効
断面積
全開全閉
QMVB1N1/4-R1/81/4R1/846.627.119.510.037.433.4φ40.04.61514.012.05.03.476.05.0
QMVB1N1/4-R1/41/4R1/448.627.121.512.037.433.4φ40.04.61514.012.07.03.495.05.5
QMVB1N3/8-R1/43/8R1/456.331.325.012.038.934.9φ40.04.61717.017.07.05.7113.06.0

注意・禁止事項

使用上の注意事項

  • チューブの使用条件と継手の使用条件が異なる場合、同項目を両方が満足する範囲内でご使用ください。
  • 水で使用する場合は、凍結しないようにご注意ください。
  • 継手のチューブ挿入口での急な曲げ配管は避けてください。使用チューブ径の2倍の直線部分を設けてください。

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径

本体形状

ねじサイズ

有効断面積【区分】

(mm2)

有効断面積

(mm2)

最小発注数量
6mm
プッシュワンタイプ
1/4
5以下
3.5
1個
8mm
プッシュワンタイプ
1/4
-
-
1個
1/4inch
クイックシールタイプ
1/4
~10
5.5
1個
1/4inch
クイックシールタイプ
1/8
5以下
5.0
1個
3/8inch
クイックシールタイプ
1/4
~10
6.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,912
( 2,103 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,286
( 2,515 )
3日目
2,195
( 2,415 )
3日目
2,198
( 2,418 )
3日目
2,546
( 2,801 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・流量調整が容易です。
・ハンドル部分が大きいため、取り扱いがしやすくなります。
・流量の微調整が可能です。
・バルブシステムに細目ねじを採用しています。
・ミリサイズはプッシュワン(R)接続です。
・チューブの接続には、治具工具は不要です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニチュアバルブ ストレートタイプ EMVB,QMVBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニチュアバルブ ストレートタイプ EMVB,QMVB
ミニチュアバルブ アングルタイプ EMVC、QMVC
流路切換弁 チェンジバルブ ユニオン
ミニチュアバルブ インラインタイプ EMVA、QMVA
ボールバルブワンタッチ継手タイプ ストレート 片ハンドルタイプ
ボールバルブワンタッチ継手タイプ ストレート-両ハンドルタイプ-
メーカーニッタニッタ日本ピスコニッタミスミミスミ
通常価格1,912-1,895 -1,553 -1,911 -880 -1,490 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
ポート数2ポート2ポート3ポート2ポート22
切換操作ハンドルハンドルつまみハンドル片ハンドル両ハンドル
配管口の種類RRワンタッチ継手-R,ワンタッチ配管R,ワンタッチ配管
取付方法側面底面底面側面側面-
操作状態保持保持保持保持保持保持保持
よく一緒に購入される商品

ハンドバルブカテゴリの売れ筋ランキング