メカニカル部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください

| 使用流体 | 使用温度範囲 |
|---|---|
| 空気 | -20℃~+80℃ |
| 水 | 0℃~+40℃ |
最高使用圧力:1.0MPa
ロックナットの色
・スロットルバルブ:ブロンズ色
・スピードコントローラ(メータアウト):アルミ色
・スピードコントローラ(メータイン):ブロンズ色
ウレタンチューブ(U2,U1,U5)、ナイロンチューブ(N2,N5,N1)、難燃性チューブ(FS,FW,FWU)、ポリオレフィン系樹脂チューブ(PL,PN)※1、ふっ素樹脂チューブ(TA,TP)※1
(※1) PL、PN、TA、TPチューブとの組合せで使用の場合、クリーンタイプと一般タイプの組合せになります。クリーンな環境下で使用する場合は、クリーンレベルの低下に注意してください。
| 型番 | 適用チューブ外径(mm) | L (mm) | F チューブ挿入長さ(mm) | K | 質量(g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全開(mm) | 全閉(mm) | |||||
| ENU8 | 8 | 54.0 | 16 | 47.7 | 42.1 | 48.0 |
【特長】
・流量の微調整が可能です
・難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用
・材料に難燃性PBT樹脂採用しています
・UL94規格V-0相当で、自己消火性に優れています
・スパッタが飛散する環境下で使用できます
・インラインタイプ(ENU)は、配管ライン上で集中制御が可能です
・連結ピンとブラケットで固定すると多様な配管が可能です
・チューブはプッシュワン(R)接続です
・チューブの接続には、冶具・工具は不要です
・無電解ニッケルめっき処理を施しています
・表面状態の劣化が少なく、流体への銅イオンの溶出も防止します
・Rねじ部にシール加工
・シールテープを巻く必要がありません
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 エルボ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
4.6通常価格(税別):835円~

ミスミ
スピードコントローラ スタンダードタイプ
4.2通常価格(税別):660円~

日本ピスコ
速度制御弁 スピードコントローラ エルボ
4.7通常価格(税別):615円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 インラインタイプ ASシリーズ
4.3通常価格(税別):904円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
4.5通常価格(税別):916円~

ミスミ
レギュレータ ゲージ付ユニオン
4.6通常価格(税別):3,520円~

AirTAC(エアタック)
補助機器 制御弁 PSLシリーズ
4.4通常価格(税別):272円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ ASシリーズ
4.3通常価格(税別):431円~

日本ピスコ
スピードコントローラ 小型ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):681円~