17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

コンパクトスピードコントローラ ユニバーサルタイプ ASD

通常単価(税別)
1,0852,055
税込単価
1,1942,261
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・従来タイプに比べてコンパクトです・低流量域での微調整がしやすい・コンパクトでも従来品と最大流...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

コンパクトスピードコントローラ ユニバーサルタイプ ASD 外形図

製品仕様

使用流体:空気
使用温度範囲:+5℃~+60℃
最高使用圧力:1.0MPa

適用チューブ

ウレタンチューブ(U2,U1)、ナイロンチューブ(N2,N5,N1)、難燃性チューブ(FS,FW,FWU,FUK)、ポリオレフィン系樹脂チューブ(PL,PN)※1、ふっ素樹脂チューブ(TA,TP)※1
(※1) PL、PN、TA、TPチューブとの組合せで使用の場合、クリーンタイプと一般タイプの組合せになります。クリーンな環境下で使用する場合は、クリーンレベルの低下に注意してください。

規格表

コンパクトスピードコントローラ ユニバーサルタイプ ASD 規格表

注意・禁止事項

  • チューブの使用条件と継手の使用条件が異なる場合、同項目を両方が満足する範囲内でご使用ください。
  • ロックナットとハンドルの締め付けは、プライヤーなどの治具を使用せず、手で締め付けてください。
  • ニードル部分は、全開時にストップする構造になっています。大きな力で無理に回転させると破損する可能性があります。
  • 負圧には使用できません。
  • スピードコントローラは空気の流れ方向を確認して機器に取り付けてください。
  • 継手のチューブ挿入口での急な曲げ配管は避けてください。使用チューブ径の2倍の直線部分を設けてください。
  • スピードコントローラは漏れを許容していますので、密閉用としては使用できません。

型番リスト

表示件数

制御方向

適用チューブ外径

(mm)

Tねじサイズ R

Tねじサイズ M

最小発注数量
メータイン
4
-
M5X0.8
1個
メータアウト
4
-
M5X0.8
1個
メータイン
6
-
M5X0.8
1個
メータアウト
6
-
M5X0.8
1個
メータアウト
6
R1/4
-
1個
メータイン
6
R1/8
-
1個
メータアウト
6
R1/8
-
1個
メータアウト
8
R1/4
-
1個
メータアウト
10
R3/8
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,137
( 1,251 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,169
( 1,286 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,085
( 1,194 )
9日目
1,287
( 1,416 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,377
( 1,515 )
3日目
1,230
( 1,353 )
3日目
1,436
( 1,580 )
3日目
1,763
( 1,939 )
3日目
2,055
( 2,261 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来タイプに比べてコンパクトです
・低流量域での微調整がしやすい
・コンパクトでも従来品と最大流量は同等です
・チューブはプッシュワン接続です
・チューブの接続に、冶具・工具は不要です
・難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用
・材料に難燃性PBT樹脂採用しています
・UL94規格V-0相当で、自己消火性に優れています
・スパッタが飛散する環境下で使用できます
・無電解ニッケルめっき処理を施しています
・表面状態の劣化が少なく、流体への銅イオンの溶出も防止します
・Rねじ部にシール加工
・シールテープを巻く必要がありません

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトスピードコントローラ ユニバーサルタイプ ASDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクトスピードコントローラ ユニバーサルタイプ ASD
コンパクトスピードコントローラ エルボタイプ ASC
標準タイプ スピードコントローラ ユニバーサル
スピードコントローラ スタンダードタイプ
標準タイプスピードコントローラ 大容量インラインタイプ ASシリーズ
標準タイプスピードコントローラ インラインタイプ(プッシュロック方式) ASシリーズ
メーカーニッタニッタ日本ピスコEASUN(イーサン)SMCSMC
通常価格1,085-856 -801 -192 -3,981 -1,594 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類スピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラ
本体形状ユニバーサルエルボユニバーサルエルボストレートストレート
接続部の種類おねじ+ワンタッチ継手おねじ+ワンタッチ継手ネジ、チューブの接続おねじ+ワンタッチ継手両側めねじ両側めねじ
本体材質難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂黄銅樹脂アルミニウムアルミニウム
ねじ部材質黄銅黄銅黄銅黄銅アルミニウムアルミニウム
よく一緒に購入される商品

スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング