メカニカル部品技術窓口
【特長】・従来タイプに比べてコンパクトです・低流量域での微調整がしやすい・コンパクトでも従来品と最大流...
詳細を確認
使用流体:空気
使用温度範囲:+5℃~+60℃
最高使用圧力:1.0MPa
ウレタンチューブ(U2,U1)、ナイロンチューブ(N2,N5,N1)、難燃性チューブ(FS,FW,FWU,FUK)、ポリオレフィン系樹脂チューブ(PL,PN)※1、ふっ素樹脂チューブ(TA,TP)※1
(※1) PL、PN、TA、TPチューブとの組合せで使用の場合、クリーンタイプと一般タイプの組合せになります。クリーンな環境下で使用する場合は、クリーンレベルの低下に注意してください。


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
979円 ( 1,077円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
897円 ( 987円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
856円 ( 942円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
921円 ( 1,013円 ) | 3日目 |
1,091円 ( 1,200円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
921円 ( 1,013円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,222円 ( 1,344円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,126円 ( 1,239円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,078円 ( 1,186円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,319円 ( 1,451円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,102円 ( 1,212円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,100円 ( 1,210円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,501円 ( 1,651円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,821円 ( 2,003円 ) | 3日目 |
1,164円 ( 1,280円 ) | 3日目 |
1,256円 ( 1,382円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,340円 ( 1,474円 ) | 3日目 |
1,501円 ( 1,651円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,848円 ( 2,033円 ) | 3日目 |
【特長】
・従来タイプに比べてコンパクトです
・低流量域での微調整がしやすい
・コンパクトでも従来品と最大流量は同等です
・チューブはプッシュワン接続です
・チューブの接続に、冶具・工具は不要です
・難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用
・材料に難燃性PBT樹脂採用しています
・UL94規格V-0相当で、自己消火性に優れています
・スパッタが飛散する環境下で使用できます
・無電解ニッケルめっき処理を施しています
・表面状態の劣化が少なく、流体への銅イオンの溶出も防止します
・Rねじ部にシール加工
・シールテープを巻く必要がありません
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 エルボ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
4.6通常価格(税別):835円~

ミスミ
スピードコントローラ スタンダードタイプ
4.2通常価格(税別):660円~

日本ピスコ
速度制御弁 スピードコントローラ エルボ
4.7通常価格(税別):615円~

ミスミ
スピードコントローラ ユニオンストレートタイプ
4.3通常価格(税別):720円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ ASシリーズ
4.3通常価格(税別):431円~

ミスミ
レギュレータ ゲージ付ユニオン
4.6通常価格(税別):3,520円~

日本ピスコ
スピードコントローラ 小型ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):681円~

ミスミ
スピードコントローラ(RoHS非対応)
4.5通常価格(税別):360円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 インラインタイプ ASシリーズ
4.3通常価格(税別):904円~