メカニカル部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
EMA1/8-1/4-4S-C1
2021年05月に販売終了となりました。
【特長】
・完全禁油処理品です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油脂類は使用していません。
・チューブはプッシュワン接続です。チューブの接続には、治具・工具は不要です。
・接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。
・無発塵・非汚染性に優れています。
・特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。
・内面平滑性に優れています。射出成形品なので、内面が滑らかです。
・二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチェックシール袋に梱包しています。
・本体、ねじ部が回転します。エルボ・ティーなどは、配管時、方向決めが可能です。
・厚生労働省告示201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。