17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • Tねじサイズ (R)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

ケミフィットC1シリーズ スルーコネクタ ETC-C1

通常単価(税別)
576778
税込単価
634856
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・完全禁油処理品です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油脂類は使...

詳細を確認
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ケミフィットC1シリーズ スルーコネクタ ETC-C1 外形図

製品仕様

圧力条件

  • 最高使用圧力:0.7MPa(at20℃)
  • 負圧性能:-99.975kPa

使用流体・使用温度範囲

使用流体使用温度範囲
空気(クリーンエア)-20~+80℃
水(純水)0~+80℃

規格表

ミリサイズ

ケミフィットC1シリーズ スルーコネクタ ETC-C1 規格表

商品特長詳細

  • チューブをねじ部を貫通して配管できます。

注意・禁止事項

使用上の注意事項

  • チューブの使用条件と継手の使用条件が異なる場合、同項目を両方が満足する範囲内でご使用ください。
  • 樹脂ねじのため、金属ねじに比べて応力緩和現象が生じやすく、特に高温ではより顕著になります。定期的な増し締めを行ってください。
  • 水流体で使用する場合は、施工上の不具合によるにじみ漏れなどで、機器や設備などに影響がないことを確認して配管をしてください。
  • 水で使用する場合は、凍結しないようにご注意ください。
  • 継手のチューブ挿入口(スリーブ端面)での急な曲げ配管は避けてください。使用チューブ径の2倍の直線部分を設けてください。

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

Tねじサイズ (R)

最小発注数量
4
1/4
1個
4
1/8
5個
6
1/4
5個
8
1/4
5個
10
3/8
5個
12
1/2
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
621
( 683 )
在庫品1日目当日出荷可能
576
( 634 )
3日目
651
( 716 )
在庫品1日目当日出荷可能
694
( 763 )
在庫品1日目当日出荷可能
746
( 821 )
3日目
778
( 856 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・完全禁油処理品です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油脂類は使用していません。
・チューブはプッシュワン接続です。チューブの接続には、治具・工具は不要です。
・接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。
・無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。
・内面平滑性に優れています。射出成形品なので、内面が滑らかです。
・二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチェックシール袋に梱包しています。
・本体、ねじ部が回転します。エルボ・ティーなどは、配管時、方向決めが可能です。
・厚生労働省告示201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

ご注意

  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケミフィットC1シリーズ スルーコネクタ ETC-C1のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
設備用
5
満足度:5.0
設備の液体搬送用装置に使用しています。以前に他の設備でもこの商品を使用していた実績がありましたので、新設の装置でも使用す...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケミフィットC1シリーズ スルーコネクタ ETC-C1
ケミフィットC1シリーズ コネクタ EC-C1
ケミフィットC1シリーズ 90°エルボ EL-C1
ケミフィットC1Sシリーズ 90°エルボ EL-C1S
ケミフィットC1Sシリーズ メスコネクタ EFC-C1S
ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-Cシリーズ
メーカーニッタニッタニッタニッタニッタCKD
通常価格576-479 -693 -1,527 -3,056 -1,467 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目
本体材質特殊ポリプロピレン樹脂特殊ポリプロピレン樹脂特殊ポリプロピレン樹脂特殊ポリプロピレン樹脂特殊ポリプロピレン樹脂SUS303相当
ねじ部材質特殊ポリプロピレン樹脂特殊ポリプロピレン樹脂特殊ポリプロピレン樹脂SUS304SUS304SUS303相当
シール材材質EPDMEPDMEPDMEPDMEPDMH-NBR
使用流体水 / 空気 / 薬品・溶剤水 / 空気 / 薬品・溶剤水 / 空気 / 薬品・溶剤水 / 空気 / 薬品・溶剤水 / 空気 / 薬品・溶剤空気
継手種類ねじ接続ねじ接続ねじ接続ねじ接続ねじ接続ねじ取付 方向
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング