17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • 適用チューブ外径(inch)

  • Tねじサイズ (R)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 5日以内

ケミフィットC1シリーズ Yジョイント EY-C1

通常単価(税別)
1,3912,412
税込単価
1,5302,653
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・完全禁油処理品です。・クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油脂類は...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ケミフィットC1シリーズ Yジョイント EY-C1 外形図

製品仕様

断面構造図

ケミフィットC1シリーズ Yジョイント EY-C1 断面構造図
 

使用流体・使用温度範囲

使用流体使用温度範囲
空気(クリーンエア)-20℃~+80℃
水(純水)0℃~+80℃

圧力条件

最高使用圧力0.7MPa(at20℃)
負圧性能-99.975kPa

ミリ・インチ識別

  • リリーススリーブにチューブサイズを表示しています。

規格表

●ミリサイズ

ケミフィットC1シリーズ Yジョイント EY-C1 規格表1

●インチサイズ

ケミフィットC1シリーズ Yジョイント EY-C1 規格表2

商品特長詳細

使用温度と最高使用圧力の関係

ケミフィットC1シリーズ Yジョイント EY-C1 使用温度と最高使用圧力の関係グラフ

使用温度(雰囲気温度)により最高使用圧力は異なります。常温以外でご使用の際は、必ず上グラフに示す最高使用圧力を参照し、その数値内でご使用ください。

適用チューブ

ケミフィットC1シリーズ Yジョイント EY-C1 適用チューブ

(※1)U2、U1チューブとの組合せで使用の場合、クリーンタイプと一般タイプの組合せになります。クリーンな環境下で使用する場合は、クリーンレベルの低下に注意してください。

注意・禁止事項

使用上の注意事項

  • チューブの使用条件と継手の使用条件が異なる場合、同項目を両方が満足する範囲内でご使用ください。
  • 樹脂ねじのため、金属ねじに比べて応力緩和現象が生じやすく、特に高温ではより顕著になります。定期的な増し締めを行ってください。
  • 水流体で使用する場合は、施工上の不具合などによるにじみ漏れなどで、機器や設備などに影響がないことを確認して配管をしてください。
  • 水で使用する場合は、凍結しないようにご注意ください。
  • 継手のチューブ挿入口(スリーブ端面)での急な曲げ配管は避けてください。使用チューブ径の2倍の直線部分を設けてください。

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

適用チューブ外径

(inch)

Tねじサイズ (R)

最小発注数量
12.7
1/2
1/2
1個
6.35
1/4
1/4
5個
6.35
1/4
1/8
5個
9.525
3/8
3/8
5個
6
-
1/4
1個
6
-
1/8
1個
10
-
1/4
1個
12
-
1/2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,840
( 2,024 )
3日目
1,391
( 1,530 )
3日目
1,391
( 1,530 )
3日目
1,582
( 1,740 )
3日目
1,664
( 1,830 )
3日目
1,589
( 1,748 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,086
( 2,295 )
5日目
2,412
( 2,653 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・完全禁油処理品です。
・クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油脂類は使用していません。
・チューブはプッシュワン(R)接続です。
・チューブの接続には、治具・工具は不要です。
・接液部は非金属です。
・流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。
・無発塵・非汚染性に優れています。
・特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。
・内面平滑性に優れています。
・射出成形品なので、内面が滑らかです。
・二重クリーン梱包です。
・クリーンルーム内1個ずつパックし、更にチャックシール袋に梱包しています。
・本体、ねじ部が回転します。
・エルボ・ティーなどは、配管時、方向決めが可能です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケミフィットC1シリーズ Yジョイント EY-C1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケミフィットC1シリーズ Yジョイント EY-C1
ケミフィットC1シリーズ Yユニオン EYB-C1
ケミフィットC1シリーズ ティー ET-C1
ケミフィットC1シリーズ ユニオンティー EUT-C1
ケミフィットC1シリーズ コネクタ EC-C1
ケミフィットC1シリーズ レデューサ ER-C1
メーカーニッタニッタニッタニッタニッタニッタ
通常価格1,391-1,372 -1,242 -1,226 -479 -583 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体材質特殊ポリプロピレン樹脂特殊ポリプロピレン樹脂特殊ポリプロピレン樹脂特殊ポリプロピレン樹脂特殊ポリプロピレン樹脂特殊ポリプロピレン樹脂
ねじ部材質特殊ポリプロピレン樹脂特殊ポリプロピレン樹脂特殊ポリプロピレン樹脂特殊ポリプロピレン樹脂特殊ポリプロピレン樹脂特殊ポリプロピレン樹脂
シール材材質EPDMEPDMEPDMEPDMEPDMEPDM
使用流体水 / 空気 / 薬品・溶剤水 / 空気 / 薬品・溶剤水 / 空気 / 薬品・溶剤水 / 空気 / 薬品・溶剤水 / 空気 / 薬品・溶剤水 / 空気 / 薬品・溶剤
継手種類ねじ分岐接続ユニオン 同径ねじ分岐接続ユニオン 同径ねじ接続ソケット・レデューサ
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング