17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ケミフィットC1Sシリーズ Yジョイント EY-C1S

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ケミフィットC1Sシリーズ Yジョイント EY-C1S

販売終了

型番

EY1/8-M5-C1S

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・完全禁油処理品です:クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油脂類は使用していません。
・チューブはプッシュワン接続です:チューブの接続には、治具・工具は不要です。
・ねじ部がSUS304製です:ねじ強度に優れています。
・二重クリーン梱包です:クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシール袋に梱包しています。
・本体、ねじ部が回転します:エルボ・ティーなどは、配管時、方向決めが可能です。

指定中の仕様・寸法情報

本体材質
特殊ポリプロピレン樹脂
ねじ部材質
SUS304
シール材材質
EPDM
使用流体
水 / 空気 / 薬品・溶剤
継手種類
[ねじ取付 分岐] ねじ分岐接続
ねじ取付 分岐
Yジョイント
種類
[ワンタッチ継手] ワンタッチ継手
適用チューブ外径1(φ)
3.175
適用チューブ外径(inch)
1/8
Tねじサイズ (M)
M5X0.8
使用温度範囲(空気 使用時)(℃)
-20~80
使用温度範囲(水 使用時)(℃)
0~80

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト