17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • 適用チューブ外径(inch)

    ~mm
  • Tねじサイズ (R)

  • Tねじサイズ (M)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

ケミフィットC1Sシリーズ 90°エルボ EL-C1S

通常単価(税別)
1,5274,828
税込単価
1,6805,311
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・完全禁油処理品です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油脂類は使...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ケミフィットC1Sシリーズ 90°エルボ EL-C1S 外形図

製品仕様

使用流体・使用温度範囲

使用流体使用温度範囲
空気(クリーンエア)-20℃~+80℃
水(純水)0℃~+80℃

規格表

ミリサイズ

ケミフィットC1Sシリーズ 90°エルボ EL-C1S 規格表01

インチサイズ

ケミフィットC1Sシリーズ 90°エルボ EL-C1S 規格表02

選定サポート情報

ケミフィットC1Sシリーズ 90°エルボ EL-C1S 選定情報

性能・試験情報

圧力条件

  • 最高使用圧力:0.7MPa(at20℃)
  • 負圧性能:-99.975kPa

使用温度と最高使用圧力の関係

ケミフィットC1Sシリーズ 90°エルボ EL-C1S 試験情報

使用温度(雰囲気温度)により最高使用圧力は異なります。常温以外でご使用の際は、必ずグラフに示す最高使用圧力を参照し、その数値内でご使用ください。

注意・禁止事項

使用上の注意事項

・チューブの使用条件と継手の使用条件が異なる場合、同項目を両方が満足する範囲内でご使用ください。
・水で使用する場合は、凍結しないようにご注意ください。
・継手のチューブ挿入口(スリーブ端面)での急な曲げ配管は避けてください。使用チューブ径の2倍の直線部分を設けてください。

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

適用チューブ外径

(inch)

Tねじサイズ (R)

Tねじサイズ (M)

最小発注数量
3.175
1/8
-
M5X0.8
1個
3
-
-
M5X0.8
5個
4
-
-
M5X0.8
1個
4
-
1/8
-
5個
6
-
-
M5X0.8
1個
6
-
1/4
-
5個
6
-
1/8
-
1個
8
-
1/4
-
1個
10
-
3/8
-
1個
12
-
1/2
-
1個
12
-
3/8
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,527
( 1,680 )
3日目
1,855
( 2,041 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,047
( 2,252 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,093
( 2,302 )
3日目
2,047
( 2,252 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,355
( 2,591 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,376
( 2,614 )
3日目
2,491
( 2,740 )
3日目
3,071
( 3,378 )
3日目
3,880
( 4,268 )
3日目
4,828
( 5,311 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・完全禁油処理品です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油脂類は使用していません
・チューブはプッシュワン接続です。チューブの接続には、冶具・工具は不要です
・ねじ部がSUS304製です。ねじ強度に優れています
・二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個ずつパックし、更にチャックシール袋に梱包しています
・ボディ、アダプタが回転します。エルボ・ティーなどは、配管時、方向決めが可能です

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケミフィットC1Sシリーズ 90°エルボ EL-C1Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケミフィットC1Sシリーズ 90°エルボ EL-C1S
ケミフィットC1シリーズ 90°エルボ EL-C1
ケミフィットC1Sシリーズ メスコネクタ EFC-C1S
ケミフィットC1シリーズ コネクタ EC-C1
ケミフィットC1シリーズ スルーコネクタ ETC-C1
エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-S2-M3-Sシリーズ
メーカーニッタニッタニッタニッタニッタCKD
通常価格1,527-693 -3,056 -479 -576 -859
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
本体材質特殊ポリプロピレン樹脂特殊ポリプロピレン樹脂特殊ポリプロピレン樹脂特殊ポリプロピレン樹脂特殊ポリプロピレン樹脂黄銅(無電解ニッケルメッキ)
ねじ部材質SUS304特殊ポリプロピレン樹脂SUS304特殊ポリプロピレン樹脂特殊ポリプロピレン樹脂黄銅(無電解ニッケルメッキ)
シール材材質EPDMEPDMEPDMEPDMEPDMH-NBR
使用流体水 / 空気 / 薬品・溶剤水 / 空気 / 薬品・溶剤水 / 空気 / 薬品・溶剤水 / 空気 / 薬品・溶剤水 / 空気 / 薬品・溶剤空気
継手種類ねじ接続ねじ接続ねじ接続ねじ接続ねじ接続ねじ取付 方向
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング