17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

CSシリーズ 静電容量形

通常単価(税別)
6,97515,965
税込単価
7,67317,562
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

【特長】・金属円柱/樹脂円柱/角形・木、紙、プラスチック、水など非金属まで検出・ポテンショルメータで動...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

CS-31-5N

CS-85-15N

CSシリーズ 静電容量形 CS-31-5N外形図
CSシリーズ 静電容量形 CS-85-15N外形図

CS-16-5N

CS10-34CU-E

CSシリーズ 静電容量形 CS-16-5N外形図
CSシリーズ 静電容量形 CS10-34CU-E外形図

製品仕様

CS-31-5N/CS-85-15N

実効動作距離5mm±10%15mm±10%
備考樹脂円柱形金属円柱形
出力形態NPN NO型番CS-31-5N※CS-85-15N
定格使用電圧電圧出力形DC12V(DC10~16V)許容リップル率10% p-p以下
直流開閉形(Nタイプ)DC24V(DC20~30V)
全波整流電源使用可
(DC20~30V平均値)
DC12/24V(DC10~30V)
全波整流電源使用可
(DC10~30V平均値)
無負荷電流Tタイプ:27mA以下   Nタイプ:20mA以下
標準検出体(mm)鉄   50×50×1t(接地状態)
応動材質鉄/非鉄金属/非金属(材質により、動作距離が変化します)
実効動作距離動作距離は多回転ボリュウムにより可変可能
応差約20%
動作サイクル周波数50Hz
出力Tタイプ出力インピーダンス1.8kΩ(出力基準8P6N)
Nタイプ定格使用電流100mA(負荷電圧50V以下)
電圧降下(Nタイプ)2.0V以下
オフ状態電流(Nタイプ)200μA以下
表示灯動作表示
使用周囲温度-25~+70℃
温度特性±20%以内(+20℃時の動作距離に対して)
耐電圧AC500V   50/60Hz(1分間)
絶縁抵抗5MΩ以上(DC500V)
耐振動複振幅1.5mm   10~55Hz(X、Y、Z各方向2h)
耐衝撃600m/s2   11ms以内(X、Y、Z各方向各10回)
保護等級IP65
ケース材質ポリカーボネート黄銅ニッケルメッキ(検出面:ポリカーボネート)
リード線耐油性塩ビケーブル1.5m
外径(約φ4.5)0.3mm2 3芯
耐油性塩ビケーブル2m
外径(約φ6)0.5mm2 3芯
締付トルク3Nm以下20Nm以下
質量(重量)約80g約250g

※CS-31-5T、CS-31-5Nの取付の際には付属の専用樹脂ナットをご使用下さい。

CS10-34CU-E/CS-16-5N

実効動作距離10mm±10%5mm±10%
備考角形角形
出力形態NPN NO型番CS10-34CU-ECS-16-5N
定格使用電圧DC12V/24V(DC10~30V)
許容リップル率3% p-p以下
Tタイプ:DC12V(DC10~16V)
許容リップル率10% p-p以下
Nタイプ:DC12V/24V(DC10~30V)
全波整流電源使用可
(DC10~30V平均値)
無負荷電流20mA以下Tタイプ:27mA以下   Nタイプ:20mA以下
標準検出体(mm)鉄 50×50×1t(接地状態)
応動材質鉄/非鉄金属/非金属(材質により動作距離が変化します)
実効動作距離10mm±10%動作距離は多回転ボリュウムにより可変可能
応差約20%以下約20%
動作サイクル周波数最大10Hz50Hz
出力Tタイプ-出力インピーダンス1.8kΩ(出力基準8P6N)
Nタイプ定格使用電流Eタイプ:最大100mANタイプ:100mA(負荷電圧50V以下)
電圧降下2.0V以下(CS-16-5Tを除く)
オフ状態電流200μA以下(CS-16-5Tを除く)
表示灯動作表示
使用周囲温度-10~+55℃
温度特性±15%以内(+23℃時の動作距離に対して)±20%以内(+20℃時の動作距離に対して)
耐電圧AC500V   50/60Hz(1分間)
絶縁抵抗50MΩ以上(DC500V)5MΩ以上(DC500V)
耐振動複振幅1.5mm   10~55Hz(X、Y、Z各方向2h)
耐衝撃490m/s2600m/s2
11ms以内(X、Y、Z各方向各10回)
保護等級IP66IP50(耐塵)
ケース材質PBTアルミニウム(検出面:ポリカーボネート)
リード線耐油性塩ビケーブル2.0m
外径(約φ3.8)0.3mm2   3芯
耐油性塩ビケーブル1.5m
外径(約φ4)0.3mm2   3芯
締付トルク0.4Nm以下0.8Nm以下
質量(重量)約80g約100g

型番リスト

表示件数

近接センサ 種類

検出方向(センサ形状 角型)

検出距離(範囲)

(mm)

シールド

ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)

電源電圧

(V)

出力形式

動作モード

コード長さ

(m)

実効動作距離

検出距離 L1詳細

(mm)

保護構造

最小発注数量
角型
側面検出
6~10
シールド
-
12 ~ 24
直流3線式NPN
NO
2 (耐油性塩ビケーブル、外径約φ4.0、0.3㎟ 3芯)
固定
10
IP66
1個
ネジ型
-
~5
非シールド
M22
24
直流3線式NPN
NO
1.5 (耐油性塩ビケーブル、外径約φ4.5、0.3㎟ 3芯)
可変
5
IP65
1個
ネジ型
-
11~20
非シールド
M30
24
直流3線式NPN
NO
2 (耐油性塩ビケーブル、外径約φ6.0、0.5㎟ 3芯)
可変
15
IP65
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,975
( 7,673 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,965
( 17,562 )
7日目
14,645
( 16,110 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属円柱/樹脂円柱/角形
・木、紙、プラスチック、水など非金属まで検出
・ポテンショルメータで動作距離を調整
・直流電圧/NPN出力

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CSシリーズ 静電容量形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CSシリーズ 静電容量形
APS-GMCシリーズ 金属円柱 直流2線式
近接センサ CRシリーズ(静電容量型)
円柱タイプ静電容量形近接センサ E2K-X
長距離タイプ静電容量形近接センサ E2K-C
フラットタイプ静電容量形近接センサ E2K-F
メーカージェイテクトエレクトロニクスジェイテクトエレクトロニクスAUTONICS(オートニクス)オムロンオムロンオムロン
通常価格6,975-10,622 -5,232 -7,878 -18,850 -4,989 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
アンプの種類内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型
電源の種類DCDC----
よく一緒に購入される商品

近接センサ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング