メカニカル部品技術窓口

APS4-12S-□

APS4-12M-□

APS2.5-8S/M-E
| 実効動作距離 | 4mm±10% | 2.5mm±15% | 4mm±10% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 動作表示付き/ 取り付け金属付属 | 動作表示付き/ 取り付け金属別売(APS-KNG8) | 動作表示付き/ 取り付け金属付属 | |||||
| 上面検出 | 前面検出 | 上面検出 | 前面検出 | 上面検出 | 前面検出 | |||
| 出力 形態 | NO | 型番 | APS4-12S-Z | APS4-12M-Z | - | - | - | - |
| NPN NO | 型番 | - | - | APS2.5-8S-E | APS2.5-8M-E | APS4-12S-E | APS4-12M-E | |
| NPN NC | 型番 | - | - | - | - | APS4-12S-E1 | APS4-12M-E1 | |
| PNP NO | 型番 | - | - | - | - | APS4-12S-E2 | APS4-12M-E2 | |
| 定格使用電圧 | DC12/24V(DC10~30V) 許容リップル率3% p-p以下 | |||||||
| 無負荷電流 | - | 20mA以下 | 10mA以下 | |||||
| 標準検出体(mm) | 鉄 20×20×1t | 鉄 15×15×1t | 鉄 20×20×1t | |||||
| 保証動作距離 | 0~2.8mm | 0~1.7mm | 0~2.8mm | |||||
| 応動材質 | 鉄/非鉄金属 (材質により動作距離が変化します) | 鉄/非鉄金属 (材質により検出距離が変化します) | ||||||
| 応差 | 約20%以下 | 20%以下 | ||||||
| 動作サイクル周波数 | 最大200Hz | 最大500Hz | 最大200Hz | |||||
| 定格使用電流 | 5~50mA | 最大50mA | ||||||
| 電圧降下 | 3V以下 | 1.0V以下 | ||||||
| オフ状態電流 | 0.1mA以下 | |||||||
| 表示灯 | 動作表示 | |||||||
| 使用周囲温度 | -10~+50℃ | |||||||
| 温度特性 | ±20%以内(+23℃時の動作距離に対して) | |||||||
| 耐電圧 | AC500V 50/60Hz(1分間) | |||||||
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500V) | |||||||
| 耐振動 | 複振幅1.5mm 10~55Hz(X、Y、Z各方向2h) | 複振幅1.5mm 10~55Hz | ||||||
| 耐衝撃 | 294m/s2 11ms以内(X、Y、Z各方向各10回) | |||||||
| 保護構造 | IP67 | |||||||
| ケース材質 | ポリカーボネート | |||||||
| リード線 | 耐油性塩ビケーブル1.0m 外径(φ3)0.18mm2 2芯 | 耐油性塩ビケーブル1.0m 外径(φ3)0.18mm2 3芯 | ||||||
| 締付トルク | 0.4Nm以下 | 0.4Nm以下 | ||||||
| 質量 | 約20g | 約19g | 約20g | |||||
製品をこ使用頂く前に
本製品は電源投入時、検出物がない場合は約25msの間、検出物が近くにある場合は約100msの間、検出信号が出力される可能性がありますのでご注意ください。
取り付け時の注意事項
ネジで締め付ける際には、センサにストレスが掛からないように締め付けを行ってください。
※締め付けトルクの仕様値0.4Nmを越える力で締め付けを行うと、センサが壊れる恐れがあります。
UL認証について
UL認証品としてご利用頂く場合には、Class2電源をご使用ください。
UL認証品は、レコグニッションで認定された製品で、Class2電源の使用が条件となっております。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,011円 ( 2,212円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,873円 ( 2,060円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,815円 ( 1,997円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,830円 ( 2,013円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,815円 ( 1,997円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,093円 ( 2,302円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,815円 ( 1,997円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,815円 ( 1,997円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,978円 ( 2,176円 ) | 7日目 |
1,928円 ( 2,121円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・前面/上面検出
・隣接取付に異周波機種あり
・UL取得/CEマーク対応
・NO/NPN/PNP出力
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
磁気形近接センサ GLS
4.7通常価格(税別):694円~

オムロン
小径タイプ近接センサ E2E
4.7通常価格(税別):6,152円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 アンプ内蔵型近接センサ -ねじ型-
3.9通常価格(税別):2,610円~

オムロン
超小型タイプ近接センサ E2S
4.5通常価格(税別):2,289円~

オムロン
フラット型近接センサ TL-W
4.8通常価格(税別):3,589円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 マイクロ近接センサ シールドタイプ
4.1通常価格(税別):2,930円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 近接センサ フラット形状タイプ
4.7通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
アンプ内蔵型近接センサ ねじ型 オールメタルタイプ
0通常価格(税別):9,830円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 近接センサ 非シールドタイプ 検出距離4・8mm
0通常価格(税別):3,320円~