メカニカル部品技術窓口

リジットカップリングシリーズARCタイプアルミ合金製の寸法図

コンパクト設計で安価。
| 型番 Size | 最大軸径 Max.bore dia d1×d2 (mm) | 伝達 トルク Torque (N-cm) | 最高 回転数 Max. Rotation (min-1) | 寸法 Dimensions (mm) | ボルト締付 トルク Fastening Torque (N-cm) | 注) 慣性モーメント Moment of lnertia (N-cm2) {GD2:N-cm2} | 注) 1組分重量 Weight (gr) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | L1 | L2 | C | E | L3 | M | D | ||||||||
| ARC Type | ARC-16 | 6 | 50 | 5,000 | 16 | 7.5 | 7.5 | 1 | 16 | 3.5 | M2.6 | 18 | 54.2 | 0.026{0.103} | 8.17 |
| ARC-20 | 9 | 100 | 5,000 | 20 | 9.5 | 9.5 | 1 | 20 | 4.5 | M3 | 23 | 83.2 | 0.079{0.318} | 16.2 | |
| ARC-25 | 11 | 180 | 5,000 | 25 | 12 | 12 | 1 | 25 | 6 | M4 | 29 | 197.2 | 0.245{0.980} | 32 | |
| ARC-35 | 17 | 550 | 5,000 | 35 | 17 | 17 | 1 | 35 | 8.5 | M5 | 38 | 385.1 | 1.335{5.340} | 88.9 | |
| 型番 Size | 標準在庫穴径(公差HB) Standard bores in stock{d1×d2}(mm) | |
|---|---|---|
| ARC Type | ARC-16 | 3×3, 4×4, 5×5, 6×6, |
| ARC-20 | 5×5, 5×6, 6×6 ,8×8, | |
| ARC-25 | 6×6, 6×8, 8×8, 10×10, | |
| ARC-35 | 8×8, 10×10, 12×12, 14×14, 15×15, 16×16, | |
クランプ方式により軸固定を行うアルミ製リジットカップリング。
【特長】
・高ねじり剛性、バックラッシュレスのため、コンパクト設計が可能。
【用途】
・シャフト延長。
・コンベアなどの中間軸継手など。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
カップリング リジット形クランピングタイプ
4.3通常価格(税別):2,490円~

ミスミ
カップリング リジット形セットスクリュータイプ
4.3
ミスミ
Nカップリング
4.3通常価格(税別):1,840円~

JIT カップリング
リジッド形カップリングクランプロングタイプ RCL
5通常価格(税別):1,516円~

SUNGIL(ソンイル)
リジット形カップリング クランピングタイプ
4.6通常価格(税別):1,371円~

ミスミ
リジット形カップリング クランピングロングタイプ
5
ミスミ
カップリング リジット形セパレートタイプ
0
鍋屋バイテック
MRG・MRGS リジッドカップリング
4.8通常価格(税別):989円~

SUNGIL(ソンイル)
リジット形カップリング クランピングロングタイプ(アルミニウム)
5通常価格(税別):1,869円~