メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 伝達トルク範囲(N・m)

  • 標準在庫穴径(公差H8)d1(φ)

    ~mm
  • 標準在庫穴径(公差H8)d2(φ)

    ~mm
  • 外径 A(φ)

    ~mm
  • 全長 E(mm)

    ~mm
  • 伝達トルク(N・m)

    メーカーにより、許容トルクの算出方法(安全係数等)が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • 最大軸径 d1×d2(mm)

    ~mm
  • 止めネジセットスクリュータイプ M

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

リジットカップリング ARタイプ アルミ合金製

通常単価(税別)
1,765
税込単価
1,942
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

コンパクト設計が可能なアルミ製リジット形のカップリング。【特長】・セットスクリューにて軸を固定。・高ね...

詳細を確認

型番:

AR-16-3X3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AR-16-3X3の仕様・寸法情報

伝達トルク範囲(N・m)
0.05~1.00
標準在庫穴径(公差H8)d1(φ)
3
標準在庫穴径(公差H8)d2(φ)
3
外径 A(φ)
16
全長 E(mm)
16
最高回転数範囲(r/min)
4001~10000
特性
高ネジレ剛性 / 高トルク / ゼロバックラッシュ / コンパクト
本体材質
アルミ合金
伝達トルク(N・m)
0.5
最高回転数(r/min)
10000
慣性モーメント(kg・m2)
0.27X10-4
タイプ
セットスクリュー
等速性
最大軸径 d1×d2(mm)
10
止めネジセットスクリュータイプ M
M3
RoHS?
10

商品情報

外形図

リジットカップリング ARタイプ アルミ合金製:関連画像

リジットカップリングシリーズARタイプアルミ合金製の寸法図

製品仕様

リジットカップリング ARタイプ アルミ合金製:関連画像

セットスクリュウにて軸を固定。

規格表

型番
Size
最大軸径
Max.bore
dia
d1×d2
(mm)
伝達
トルク
Torque
(N-cm)
最高
回転数
Max.
Rotation
(min-1)
寸法
Dimensions
(mm)
ボルト締付
トルク
Fastening
Torque
(N-cm)
注) 慣性モーメント
Moment
of Inertia
(N-cm2)
{GD2:N-cm2}
注) 1組分重量
Weight
(gr)
AL1L2CEL3MD
AR TypeAR-16105010,0001688-164M3--0.027{0.110}8.72
AR-201210010,000201010-205M4--0.083{0.334}17.0
AR-251518010,0002512.512.5-256M4--0.255{1.019}33.3
AR-352255010,0003517.517.5-358.5M5--1.370{5.480}91.3

標準在庫穴径

型番
Size
標準在庫穴径(公差HB)
Standard bores in stock {d1×d2}(mm)
AR TypeAR-163×3, 4×4, 5×5, 5×6, 6×6, 6×8, 8×8, 10×10
AR-205×5, 5×6, 6×8, 8×8, 10×10, 12×12
AR-256×6, 6×8, 8×8, 10×10, 12×12, 15×15
AR-358×8, 10×10, 12×12, 14×14, 15×15, 16×16, 18×18, 20×20
  • 慣性モーメント、GD2および1組分重量は内系のあいていない中実ポスで計算してあります。
  • 使用材質:AR、ARC=アルミ合金となります。
  • D寸法は回転時の最大外径を示します。

型番リスト

表示件数
型番
AR-16-3X3

伝達トルク範囲

(N・m)

標準在庫穴径(公差H8)d1

(φ)

標準在庫穴径(公差H8)d2

(φ)

外径 A

(φ)

全長 E

(mm)

伝達トルク

(N・m)

慣性モーメント

(kg・m2)

最大軸径 d1×d2

(mm)

止めネジセットスクリュータイプ M

RoHS?最小発注数量
0.05~1.00
3
3
16
16
0.5
0.27X10-4
10
M3
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,765
( 1,942 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

コンパクト設計が可能なアルミ製リジット形のカップリング。
【特長】
・セットスクリューにて軸を固定。
・高ねじり剛性、バックラッシュレスのため、コンパクト設計が可能。
【用途】
・シャフト延長、コンベアなどの中間軸継手などの最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リジットカップリング ARタイプ アルミ合金製の型番AR-16-3X3のページです。 型番AR-16-3X3に関する仕様情報を記載しております。
リジットカップリング ARタイプ アルミ合金製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リジットカップリング ARタイプ アルミ合金製
リジットカップリング ARCタイプ アルミ合金製
リジット形カップリング -セットスクリュータイプ- SAD/SSD [SAD16-3]
リジット形カップリング -クランピングタイプ- [SCG-C・SCGS-C]
パワーリジッドカップリング テーパ軸タイプ
カップリング リジット形セパレートタイプ
メーカー日本ミニチュアカップリング日本ミニチュアカップリングLINK(リンク)SC(エス・シー)ツバキE&Mミスミ
通常価格1,7652,3886,5521,438 -7,042 --
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目6日目〜7日目3日目
最高回転数範囲(r/min)4001~100004001~1000010001~780004001~1000010001~7800010001~78000
特性高ネジレ剛性 / 高トルク / ゼロバックラッシュ / コンパクト高ネジレ剛性 / 高トルク / ゼロバックラッシュ / コンパクト標準(入力禁止) / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0高捻り剛性 / ノンバックラッシ高ねじり剛性 / バックラッシゼロ / 低慣性モーメント
本体材質アルミ合金アルミ合金ステンレス-炭素鋼-
最高回転数(r/min)10000500014000---
タイプセットスクリューコレット----

リジット形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング