17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 軸穴径(加工済) D1(φ)

    ~mm
  • 軸穴径(加工済) D2(φ)

    ~mm
  • 外径A(φ)

    ~mm
  • 慣性モーメント(kg・m2)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ベローズカップリング コレットタイプ ステンレス製

通常単価(税別)
7,610
税込単価
8,371
通常出荷日:3日目

ベローズ、ハウ部(ボス部)にステンレス、軸締め付け金具にバネ鋼を使用した標準カップリング。【特長】・性...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

軸を傷めず取り付けができ、取りはずしも容易なカップリング

ベローズカップリング コレットタイプ ステンレス製:関連画像

ベローズはステンレス(SUS304L)、金具はステンレス(SUS303)、クランプはバネ銅を使用。

ベローズカップリングシリーズコレットタイプステンレス製の外形図と仕様

ベローズカップリング コレットタイプ ステンレス製:関連画像

ベローズカップリングシリーズコレットタイプステンレス製の寸法図

ベローズカップリング コレットタイプ ステンレス製:関連画像

取り扱い図

型番
Size
最大軸径
Max.bore dia
(mm)
伝達トルク
Torque
(N-cm)
最高
回転数
Max.
Rotation
(min-1)
許容変位
Allowable misalignment
寸法
Dimensions
(mm)
慣性
モーメント
Moment
of lnertia
(N-cm2
{GD2:N-cm2}
1组分重量
Weight
(gr)
d1 d2 平行変位
Parallel
(mm)
角度変位
Angular
(deg)
軸方向変位
Offset
(mm)
B1 B2 d3 D1 D2
5×5 5 5 78.45 10,000 0.1 2.0゜ ±1.25 7.2 7.2 7.2 18 23 0.224{0.897} 26.3
5×6 5 6 7.2 7.2 7.2 18 23 0.224{0.895} 25.6
6×6 6 6 7.2 7.2 7.2 18 23 0.223{0.893} 25.1
8×8 8 8 9.2 9.2 9.2 20 25.5 0.221{0.883} 28.3

この商品の使用上の注意

ベローをたたいたり傷つけたりしないでください。ベローは軸変位を吸収しながらトルク伝達を行う大切な部分です。ベローをたたいたり、傷をつけた場合、その部分より切断されることがありますのでご注意ください。特に、ベローを伸ばしたり、縮めたりしないでください。取り付け、取りはずし時に必要以上の曲げ、引張りをかけないようにしてください。

型番リスト

表示件数

軸穴径(加工済) D1

(φ)

軸穴径(加工済) D2

(φ)

外径A

(φ)

慣性モーメント

(kg・m2)

RoHS?最小発注数量
5
5
18
2.24X10-4
10
1個
5
6
18
2.24X10-4
10
1個
6
6
18
2.23X10-4
10
1個
8
8
20
2.21X10-4
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,610
( 8,371 )
3日目
7,610
( 8,371 )
3日目
7,610
( 8,371 )
3日目
7,610
( 8,371 )
3日目

詳細情報

基本情報

ベローズ、ハウ部(ボス部)にステンレス、軸締め付け金具にバネ鋼を使用した標準カップリング。
【特長】
・性能は一般タイプと同じですが、軸を傷めず取付け、取りはずしが容易となりました。
・特に正逆転の頻度の高い場合や、回転角加速度の大きい場合に最適です。
・材質は、ベローズはステンレス(SUS304L)、金具はステンレス(SUS303)を使用、クランプはバネ銅を使用しています(表面処理済)。
【用途】
・エンコーダ、取り外し頻度の高いところや、食品、医療機器などに最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベローズカップリング コレットタイプ ステンレス製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベローズカップリング コレットタイプ ステンレス製
ベローズカップリング NBタイプ リン青銅製
ベローフレックス (樹脂ベローズカップリング)CHPモデル
MFB/MFBS フレキシブルカップリング ベローズタイプ
ミニチュア・ベローズ・カップリング MBCシリーズ
カップリング ベローズ形セットスクリュータイプ/クランピングタイプ
メーカー日本ミニチュアカップリング日本ミニチュアカップリング三木プーリ鍋屋バイテックマイティミスミ
通常価格7,6102,802 -2,868 -1,987 -13,658 --
通常出荷日3日目2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目〜3日目〜
種類ベローズカップリングベローズカップリングベローズタイプベローズタイプベローズタイプベローズ形
許容トルク(範囲)(N・m)~1.00~1.00----
全長W(mm)25-----
許容トルク(N・m)0.7845-----
本体材質ステンレスその他合金アルミニウム-A2011T3とA2011T8-
よく一緒に購入される商品

ベローズ形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング