メカニカル部品技術窓口
ベローズにリン青銅、ボス部に真鍮を使用した標準カップリング。【特長】・ベローズにリン青銅(PBP3-0...
詳細を確認
使用材質/ベローズ:リン青銅、ボス部:真鍮

ベローズカップリングシリーズNBタイプリン青銅製の寸法図
| 型番 Size | 最大軸径 Max.bore dia d1×d2 (mm) | 伝達トルク Torque (N・cm) | 最高 回転数 Max. Rotation (min-1) | 許容変位 Allowable misalignment | 寸法 Dimensions (mm) | 慣性 モーメント Moment of Inertia (N-cm2) (GD2:N-cm2) | 軸方向 バネ定数 AXIAL spring constant (N/mm) | ネジレ剛性 Torsional rigidity (N-mm/deg) | 1組分重量 Weight (gr) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平行変位 Parallel (mm) | 角度変位 Angular (deg) | 軸方向変位 Offset (mm) | A | B | L1 | L2 | C | E | L3 | M | ||||||||
| NB-06 | 5 | 14.7 | 5,000 | 0.1 | 1.5゜ | ±0.9 | 14 | 10 | 8 | 8 | 6 | 22 | 2.5 | M3 | 0.028{0.112} | 7.85 | 4113.9 | 15.2 |
| NB-08 | 8 | 19.6 | 5,000 | 0.2 | 1.5゜ | ±1.5 | 14 | 14 | 6 | 6 | 14 | 26 | 2.5 | M3 | 0.040{0.159} | 9.81 | 2270.2 | 16.4 |
| NB-09 | 10 | 34.3 | 5,000 | 0.2 | 1.5゜ | ±1.8 | 19 | 16 | 6 | 6 | 16 | 28 | 3.0 | M3 | 0.079{0.316} | 4.90 | 4166.8 | 22.8 |
| 型番 Size | 標準在庫穴径(公差H8) Standard bores in stock {d1×d2}(mm) |
|---|---|
| NB-06 | 2×2, 3×3, 3×5, 4×4, 5×5 |
| NB-08 | 3×3, 4×4, 4×5, 4×6, 5×5, 5×6, 6×6, 6×7, 6×8, 8×8 |
| NB-09 | 5×5, 5×6, 5×10, 6×6, 6×8, 6×10, 8×8, 10×10 |

取り扱い図
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,159円 ( 3,475円 ) | 3日目 |
3,318円 ( 3,650円 ) | 3日目 |
3,318円 ( 3,650円 ) | 9日目 |
2,802円 ( 3,082円 ) | 3日目 |
3,159円 ( 3,475円 ) | 3日目 |
2,995円 ( 3,295円 ) | 3日目 |
3,636円 ( 4,000円 ) | 3日目 |
3,798円 ( 4,178円 ) | 3日目 |
2,995円 ( 3,295円 ) | 3日目 |
3,891円 ( 4,280円 ) | 15日目 |
3,728円 ( 4,101円 ) | 3日目 |
4,084円 ( 4,492円 ) | 3日目 |
3,636円 ( 4,000円 ) | 3日目 |
3,636円 ( 4,000円 ) | 3日目 |
3,798円 ( 4,178円 ) | 3日目 |
4,413円 ( 4,854円 ) | 3日目 |
4,413円 ( 4,854円 ) | 3日目 |
4,413円 ( 4,854円 ) | 3日目 |
4,634円 ( 5,097円 ) | 2日目 |
4,413円 ( 4,854円 ) | 3日目 |
4,634円 ( 5,097円 ) | 3日目 |
4,634円 ( 5,097円 ) | 3日目 |
4,470円 ( 4,917円 ) | 3日目 |
ベローズにリン青銅、ボス部に真鍮を使用した標準カップリング。
【特長】
・ベローズにリン青銅(PBP3-0)、金具に真鍮(BsBM)を使用し、それぞれがハンダで固定されている。
・ノーバックラッシュ・ローイナーシャでねじれ剛性も高く、フレキシビリティーのあるコンパクトなカップリングです。
・型番は4型番、軸径は2mmから最大10mmまでで、あらゆる軸径の組み合せがある(内径タップ加工)。
【用途】
・エンコーダ、医療器、サーボモータとの連結に最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
カップリング ベローズ形セットスクリュータイプ/クランピングタイプ
4.2
鍋屋バイテック
MFB/MFBS フレキシブルカップリング ベローズタイプ
0通常価格(税別):1,889円~

ミスミ
カップリング デイスク形クランピングタイプ/サーボモータ対応
4.3
ミスミ
カップリング オルダム形クランピングタイプ
4.8
ミスミ
カップリング リジット形クランピングタイプ
4.3通常価格(税別):2,490円~

ミスミ
カップリング ディスク形高トルククランピングタイプ/サーボモータ対応
4
ミスミ
高精度ディスクカップリング 高トルク・クランピングタイプ
3.5通常価格(税別):1,820円~

ミスミ
カップリング ディスク形標準トルククランピングタイプ
4.4通常価格(税別):2,240円~

ミスミ
カップリング オルダム形クランビングタイプ/セットスクリュータイプ
4.4通常価格(税別):1,300円~