17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。

アンプ分離近接センサ(ボリウムタイプ) E2C/E2C-H

通常単価(税別)
4,81757,899
税込単価
5,29963,689
通常出荷日:在庫品1日目~89日目一部当日出荷可能

検出感度の調整可能なアンプ分離タイプ。【特長】・センサヘッドの小型化を実現。コンパクトタイプ・-10~...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

センサ部

アンプ分離近接センサ(ボリウムタイプ) E2C/E2C-H センサ部外形図

アンプユニット部

アンプ分離近接センサ(ボリウムタイプ) E2C/E2C-H アンプユニット部外形図

製品仕様

定格/性能

センサ部

項目形式
形E2C
-CR8A
-CR8B
形E2C
-X1A
-C1A
形E2C
-X1R5A
形E2C
-X2A
形E2C
-X5A
形E2C
-X10A
形E2C
-C20MA
最大検出距離
(+23℃時)
1.8mm2mm3mm5mm10mm18mm50mm
安定検出範囲周囲温度範囲0~0.8mm0~1mm0~1.5mm0~2mm0~5mm0~10mm0~20mm
0~+40℃にて0~1.2mm0~1.5mm0~2mm0~2.5mm0~7mm0~15mm0~28mm
応差組み合せアンプユニット部の[定格/性能]→デジタルカタログ4ページ参照
検出可能物体磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。「特性データ」→デジタルカタログ8ページ参照
標準検出物体鉄5×5×1mm鉄8×8×1mm鉄12×12×1mm鉄18×18×1mm鉄30×30×1mm鉄50×50×1mm
応答周波数 *11kHz800Hz350Hz100Hz50Hz
周囲温度範囲動作時、保存時:各-25~+70℃(だだし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲動作時、保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと)
温度の影響-25~+70℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±15%以下
振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y各方向 2h
衝撃(耐久)500m/s2 X、Y各方向 3回
保護構造IEC規格 IP67、オムロン社内規格 耐油
接続方式 *2コード引き出しタイプ
高周波同軸コード(標準コード長3m)
質量(梱包状態)約40g約45g約50g約60g約140g約270g約300g
材質ケースステンレス黄銅
検出面ABS樹脂
コードポリエチレン
締め付けナット-黄銅 ニッケルメッキ(形E2C-C1Aを除く)
歯付座金-鉄 亜鉛メッキ(形E2C-C1Aを除く)
付属品-

*1.アンプユニットの無接点制御出力を使用した場合の最低値です。
    測定条件は標準検出物体を用い、検出物体の間隔は標準検出物体の2倍とし、設定距離は最大検出距離の1/2とします。
*2.アンプユニットとセンサ部との組み合わせによるコード長については→デジタルカタログ6ページ参照
    高周波同軸コードの特性インピーダンスは50Ωです。

アンプユニット部

項目形式
形E2C-GE4A形E2C-GF4A形E2C-JC4A
形E2C-JC4AP
形E2C-AM4A形E2C-AK4A
電源電圧
(使用電圧範囲)
DC12~24V リップル(p-p)10%以下 *1(DC10~30V)AC100~240V
(AC90~264V)
50/60Hz
消費電流25mA以下45mA以下50mA以下55mA以下
検出距離調整範囲 *2定格検出距離の20%以上、
4回転ポテンショメータ
定格検出距離の20~100%、4回転ポテンショメータ
応差可変範囲応差固定(検出距離の10%以下)定格検出距離の1~5%可変
応答時間無接点(使用近接センサの応答周波数を参照)
有接点-20ms以下
制御出力無接点NPN
出力抵抗4.7kΩ
100mA以下
(DC30V以下)
(残留電圧1.5V以下)
PNP
出力抵抗4.7kΩ
100mA以下
(DC30V以下)
(残留電圧1.5V以下)
NPN
オープンコレクタ出力
100mA以下
(DC30V以下)
(残留電圧0.7V以下)
(形E2C-JC4APは
1V以下)
NPN、PNP
両出力
オープンコレクタ出力
200mA以下
(DC30V以下)
(残留電圧1.5V以下)
トランジスタ・
フォトカプラ
50mA以下
(DC40V以下)
(残留電圧2V以下)
有接点-リレー出力1c
AC250V2Acosφ=1
(抵抗負荷) *3
表示灯検出表示(赤色)
(OPERATION)
検出表示(赤色)
(OPERATION)
安定表示(緑色)
(STABILITY)
検出表示(赤色)
(OPERATION)
安定表示(緑色)
(STABILITY)
動作モードNO/NCスイッチ切り替え
自己診断出力-(形E2C-JC4APのみ)
センサ断線時および
不安定検出時、
出力トランジスタ
ON無接点NPN
オープンコレクタ
50mA以下
(DC30V以下)
(残留電圧1V以下)
-
タイマ機能-OFFディレイ40±10ms-
センサ部・
アンプユニット
部間のコード長補償
-(形E2C-JC4APのみ)
3m/5m端子
短絡板切替式
短絡時:1~3m
開放時:3~5m
4連スイッチによる
モード切り替え
周囲温度範囲動作時、保存時:各-10~+55℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲動作時、保存時:各35~85%RH(形E2C-JC4APは35~95%RH)(ただし、結露しないこと)
温度の影響-10~+55℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の10%以下
電圧の影響DCタイプ:定格電源電圧±20%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1%以下
ACタイプ:定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1%以下
絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括とケース間
耐電圧DCタイプ:AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
ACタイプ:AC1,500V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
振動(耐久)10~25Hz 複振幅2mm  X、Y、Z各方向 2h10~55Hz
複振幅1.5mm
X、Y、Z各方向 2h
10~25Hz 複振幅2mm  X、Y、Z各方向 2h
項目形式
形E2C-GE4A形E2C-GF4A形E2C-JC4A
形E2C-JC4AP
形E2C-AM4A形E2C-AK4A
衝撃(耐久)100m/s2 X、Y、Z各方向 3回
寿命(リレー出力)-機械的1,000万回以上
電気的10万回以上
接続方式端子台タイプコード引き出しタイプ
(標準コード長2m)
端子台タイプ
質量(梱包状態)
*4
約20g形E2C-JC4A:約50g
形E2C-JC4AP:約80g
約140g約250g
付属品取扱説明書コーションラベル、
取りつけ金具
(形E2C-JC4A:
取りつけ用
+ねじ M3×15)、
取扱説明書
取扱説明書

*1.DC24V±10%(平均値)の全波整流の電源で使用できます。(形E2C-GE4□には使用できません。)
*2.センサ部とセット使用したとき、各性能を満足する検出距離範囲を示します。
*3.内蔵リレー 形G2R-14 DC 12V
*4.接続ソケットの質量を含んでいません。

型番リスト

表示件数

近接センサ 種類

検出距離(範囲)

(mm)

シールド

アンプの種類

ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)

ヘッドサイズ(センサ形状 円柱型)

(mm)

仕様

出力形式

動作モード

検出距離

(mm)

接続仕様

電源電圧

コード長

(m)

自己診断出力機能

保護構造

取得規格

適用センサ

RoHS?最小発注数量
その他
-
-
分離型(アンプ単体)
-
-
標準タイプ
トランジスタフォトカプラ
NO/NC 切替式
-
端子台タイプ
AC100~240V
-
無し
-
-
-
-
1個
その他
-
-
分離型(アンプ単体)
-
-
標準タイプ
NPN、PNP両出力 オープンコレクタ
NO/NC 切替式
-
端子台タイプ
DC12~24V
-
無し
-
-
-
-
1個
円柱型
~5
シールド
分離型(センサ単体)
-
5.4
標準タイプ
-
-
1
コード引き出しタイプ
-
3
-
IP67
IEC
-
-
1個
円柱型
~5
シールド
分離型(センサ単体)
-
3.5
標準タイプ
-
-
0.8
コード引き出しタイプ
-
3
-
IP67
IEC
-
-
1個
円柱型
~5
シールド
分離型(センサ単体)
-
3.8
標準タイプ
-
-
0.8
コード引き出しタイプ
-
3
-
IP67
IEC
-
-
1個
円柱型
~5
シールド
分離型(センサ単体)
-
3.8
標準タイプ
-
-
0.8
コード引き出しタイプ
-
5
-
IP67
IEC
-
6
1個
その他
-
-
分離型(アンプ単体)
-
-
標準タイプ
NPN
NO/NC 切替式
-
端子台タイプ
DC12~24V
-
無し
-
-
-
-
1個
その他
-
-
分離型(アンプ単体)
-
-
標準タイプ
PNP
NO/NC 切替式
-
端子台タイプ
DC12~24V
-
無し
-
-
-
-
1個
その他
-
-
分離型(アンプ単体)
-
-
標準タイプ
NPNオープンコレクタ
NO/NC 切替式
-
コード引き出しタイプ
DC12~24V
2
無し
-
-
-
-
1個
その他
-
-
分離型(アンプ単体)
-
-
標準タイプ
NPNオープンコレクタ
NO/NC 切替式
-
コード引き出しタイプ
DC12~24V
2
有り
-
-
-
-
1個
その他
-
-
分離型(アンプ単体)
-
-
耐熱タイプ
NPNオープンコレクタ
NO/NC 切替式
-
コード引き出しタイプ
DC12~24V
2
無し
-
IEC
E2C-X1R5AH 3M
-
1個
その他
-
-
分離型(アンプ単体)
-
-
耐熱タイプ
NPNオープンコレクタ
NO/NC 切替式
-
コード引き出しタイプ
DC12~24V
2
無し
-
IEC
E2C-X2AH 3M
-
1個
その他
-
-
分離型(アンプ単体)
-
-
耐熱タイプ
NPNオープンコレクタ
NO/NC 切替式
-
コード引き出しタイプ
DC12~24V
2
無し
-
IEC
E2C-X5AH 3M
-
1個
ネジ型
~5
シールド
分離型(センサ単体)
M5
-
標準タイプ
-
-
1
コード引き出しタイプ
-
3
-
IP67
IEC
-
-
1個
ネジ型
~5
シールド
分離型(センサ単体)
M8
-
標準タイプ
-
-
1.5
コード引き出しタイプ
-
3
-
IP67
IEC
-
-
1個
ネジ型
~5
シールド
分離型(センサ単体)
M8
-
標準タイプ
-
-
1.5
コード引き出しタイプ
-
5
-
IP67
IEC
-
-
1個
ネジ型
~5
シールド
分離型(センサ単体)
M8
-
耐熱タイプ
-
-
1.5
コード引き出しタイプ
-
3
-
IP60
IEC
-
-
1個
ネジ型
~5
シールド
分離型(センサ単体)
M8
-
耐熱タイプ
-
-
1.5
コード引き出しタイプ
-
5
-
IP67
IEC
-
6
1個
ネジ型
~5
シールド
分離型(センサ単体)
M12
-
標準タイプ
-
-
2
コード引き出しタイプ
-
3
-
IP67
IEC
-
-
1個
ネジ型
~5
シールド
分離型(センサ単体)
M12
-
標準タイプ
-
-
2
コード引き出しタイプ
-
10
-
IP67
CE/IEC
-
-
1個
ネジ型
~5
シールド
分離型(センサ単体)
M12
-
耐熱タイプ
-
-
2
コード引き出しタイプ
-
3
-
IP60
IEC
-
-
1個
ネジ型
~5
シールド
分離型(センサ単体)
M18
-
標準タイプ
-
-
5
コード引き出しタイプ
-
3
-
IP67
IEC
-
-
1個
ネジ型
~5
シールド
分離型(センサ単体)
M18
-
耐熱タイプ
-
-
5
コード引き出しタイプ
-
3
-
IP60
IEC
-
-
1個
ネジ型
6~10
シールド
分離型(センサ単体)
M30
-
標準タイプ
-
-
10
コード引き出しタイプ
-
3
-
IP67
IEC
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,899
( 17,489 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,049
( 12,154 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,817
( 5,299 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,817
( 5,299 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,989
( 5,488 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,608
( 6,169 )
71日目
8,397
( 9,237 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,997
( 8,797 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,899
( 11,989 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,899
( 15,289 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,799
( 21,779 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,152
( 17,767 )
1日目
19,799
( 21,779 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,989
( 5,488 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,989
( 5,488 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,557
( 6,113 )
1日目
45,899
( 50,489 )
在庫品1日目当日出荷可能
37,528
( 41,281 )
89日目
4,989
( 5,488 )
1日目
7,756
( 8,532 )
在庫品1日目当日出荷可能
42,539
( 46,793 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,817
( 5,299 )
在庫品1日目当日出荷可能
57,899
( 63,689 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,624
( 7,286 )
1日目

詳細情報

基本情報

検出感度の調整可能なアンプ分離タイプ。
【特長】
・センサヘッドの小型化を実現。コンパクトタイプ
・-10~+200℃の広い温度範囲で使用可能な耐熱タイプも準備

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンプ分離近接センサ(ボリウムタイプ) E2C/E2C-Hのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
金型と成型機の制御に使用
5
満足度:5.0
お客様よりご指定品でしたので購入しました。金型の温度が300度を超える環境になりますので、耐熱タイプのものを使用していま...もっと読む
0人が参考にしています。
生産機械に使用
5
満足度:5.0
在庫補充として購入しました。正常に検出でき、金属部分に接触しないため、壊れにくく、重宝しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アンプ分離近接センサ(ボリウムタイプ) E2C/E2C-H
長距離タイプ静電容量形近接センサ E2K-C
静電容量形アンプ分離近接センサ 【E2J】
アルミ検出用アンプ分離近接センサ 【E2CY】
小径タイプ近接センサ E2E
アンプ中継近接センサ E2EC
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格4,817-18,850 -9,413 -7,234 -6,152 -7,966 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜

近接センサ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング