17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 吸着チップサイズ(インチ)

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 6日以内

真空ピンセット Cシリーズ 導電性ポーラスチップ

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

真空ピンセット Cシリーズ 導電性ポーラスチップ 外形図

規格表

型番名称材質キャップサイズ(mm)
161 TWL1L2φD
64 3~5インチ用導電性ポーラスチップ導電性
PEEK
2.7 16 26 82 0.8 
66 8~12インチ用導電性ポーラスチップ3.5 48 58 151 0.8 

注意・禁止事項

シリコンウエハーを対象に作られております。
十分に評価した上でご使用下さい。
製法上ポーラスチップ空洞内に除去できないバリが存在します。
予めご容赦願います。

型番リスト

表示件数
型番

吸着チップサイズ

(インチ)

RoHS?最小発注数量
3~5
10
1個
8~12
10
1個
6~8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,308
( 15,739 )
5日目
37,063
( 40,769 )
5日目
20,000
( 22,000 )
6日目

詳細情報

基本情報

薄くて、脆いウエハーのハンドリングに最適!
【特長】
・化合物半導体・薄いウェハーなどのハンドリングにおけるストレス(応力)の軽減に最適で、吸着離脱の応答が軽快です
・材質は導電性PEEK製です
・真空ピンセット本体は物性及び導電性に優れた炭素繊維入りナイロン樹脂(トレカ)を用いています。また、内部バルブ部分はふっ素樹脂を使用しており、気密性を損なわない特殊成形方法により周囲を炭素繊維入りナイロンで覆う構造になっています。従って、従来のFシリーズと同様に軽快な弁の開閉動作が可能です(特許取得済み)
・本体後部に接続されたナイロン製コネクターは固有抵抗値10の6乗±1乗で制御されています
・吸着チップは耐薬品性、耐熱性、強靭性に優れた炭素繊維入り導電性PEEK樹脂を使用しており、機械加工後、熱処理、鏡面加工を施し長期間にわたる使用にも安定した性能を維持します

カタログ

  • 導電性ポーラスチップ68、69は生産中止となっております。

12

商品担当おすすめ

  • レバーロック式マニュアルピンセット レバーロックシリーズ/導電性レバーロックシリーズ 画像

    フロロメカニック

    レバーロック式マニュアルピンセット レバーロックシリーズ/導電性レバーロックシリーズ

    導電性レバーロックシリーズ新登場!<br>ウエハーの取り扱いには細心の注意が必要です。<br>ハンドリング時の傷や汚れなどは、最も気を配らなければならない要因の一つです。<br>特に、レバーロック式はロック時に挟持力が一定になるので、個人差のない安定したハンドリングができ、作業能率も格段にアップします。<br>【特長】<br>・テコの原理を応用し、わずかな力で安定した挟持力を維持できます。<br>・ロック機構の使用で挟持後は、ウエハーの質量を支える力のみです。<br>・マニュアルピンセットのように押さえ続

  • 真空ピンセット 導電性 Cシリーズ 画像

    フロロメカニック

    真空ピンセット 導電性 Cシリーズ

    【特長】<br>・真空ピンセット本体は物性及び導電性に優れた炭素繊維入りナイロン樹脂(トレカ)を用いています。<br>&nbspまた、内部バルブ部分はフッ素樹脂を使用しており、気密性を損なわない特殊成形方法により周囲を炭素繊維入りナイロンで覆う構造になっています。<br>&nbsp従って、従来のFシリーズと同様に軽快な弁の開閉動作が可能です。<br>・本体後部に接続されたナイロン製コネクターは固有抵抗値10の6乗±1乗で制御されています。<br>※ピンセットの使用には別売の真空ポンプ「FV-10」「FV-

  • リリース真空ピンセット 画像

    フロロメカニック

    リリース真空ピンセット

    的確な位置にワークを確実に収めるためには、吸着だけでは不十分。<br>離脱の際、吹出し機能を付けることで、簡単に解決します。<br>【特長】<br>・微小物搬送の際、吸着部先端より空気中の水分や静電気などにより搬送物が離れなくなることが良く見られます。<br>・結局、衝撃を加え落下させるなど作業効率の妨げになるケースも多々あると思われます。<br>・そんな悩みを解消するのが、吹出し機能を利用した"リリース真空ピンセット"です。<br>※ピンセットの使用には別売の真空ポンプ「FV-W」F007用、もしくは「

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空ピンセット Cシリーズ 導電性ポーラスチップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空ピンセット Cシリーズ 導電性ポーラスチップ
真空ピンセット 導電性 Cシリーズ ウエハー用吸着チップ
標準先端アタッチメント(導電性PEEK製)
標準先端アタッチメント(ふっ素樹脂製)
標準先端アタッチメント(金属製)
SUS注射針型アタッチメント
メーカーフロロメカニックフロロメカニックミラック光学ミラック光学ミラック光学ミラック光学
通常価格14,308-7,052 -3,448 -3,047 -2,539 -3,448 -
通常出荷日5日目〜在庫品1日目〜3日目3日目3日目3日目〜
種類真空ピンセット真空ピンセット真空ピンセット真空ピンセット真空ピンセット真空ピンセット
用途ウエハー搬送用ウエハー搬送用関連機器・部品関連機器・部品関連機器・部品関連機器・部品
部品構成吸着チップ吸着チップ吸着部吸着部吸着部吸着部
特長導電性 / 耐薬品性 / 耐熱性導電性 / 耐薬品性 / 耐熱性導電性耐薬品性耐熱性標準
吸着部材質導電性PEEK導電性PEEKPEEKふっ素樹脂真鍮SUS

真空ピンセット・マニュアルピンセットカテゴリの売れ筋ランキング