17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 適応ウエハーサイズ(インチ)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

真空ピンセット 導電性 Cシリーズ ウエハー用吸着チップ

通常単価(税別)
7,05218,616
税込単価
7,75720,478
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

吸着チップは耐薬品性、耐熱性、強靭性に優れた炭素繊維入り導電性PEEK樹脂を使用しています【特長】・真...

詳細を確認
  • 弊社では加工等の特注はお受けしておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

真空ピンセット 導電性 Cシリーズ ウエハー用吸着チップ 外形図1

製品仕様

型番名称材質対応軸キャップ
905インチ用導電性Y型チップ導電性PEEK-161
916インチ用導電性Y型チップ-161
928インチ用導電性Y型チップ-161
955インチ用導電性X型チップ106260
966インチ用導電性X型チップ106260
978インチ用導電性X型チップ100260
988インチ用導電性Y型チップ-161
9912インチ用導電性Y型チップ-161

規格表

真空ピンセット 導電性 Cシリーズ ウエハー用吸着チップ 規格表1

注意・禁止事項

十分に評価した上でご使用下さい。

型番リスト

表示件数

吸着部詳細

適応ウエハーサイズ

(インチ)

長さ L

(mm)

RoHS?最小発注数量
導電性Y型チップ
5
82
10
1個
導電性Y型チップ
6
89
10
1個
導電性Y型チップ
8
95
10
1個
導電性X型チップ
5
37
10
1個
導電性X型チップ
6
43
10
1個
導電性X型チップ
8
43
10
1個
導電性Y型チップ
8
129
10
1個
導電性Y型チップ
12
151
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,052
( 7,757 )
5日目
9,044
( 9,948 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,845
( 11,930 )
5日目
7,837
( 8,621 )
5日目
9,044
( 9,948 )
5日目
10,845
( 11,930 )
5日目
10,769
( 11,846 )
5日目
18,616
( 20,478 )
5日目

詳細情報

基本情報

吸着チップは耐薬品性、耐熱性、強靭性に優れた炭素繊維入り導電性PEEK樹脂を使用しています
【特長】
・真空ピンセット本体は物性及び導電性に優れた炭素繊維入りナイロン樹脂(トレカ)を用いています。
・また、内部バルブ部分はふっ素樹脂を使用しており、気密性を損なわない特殊成形方法により周囲を炭素繊維入りナイロンで覆う構造になっています。
・従って、従来のFシリーズと同様に軽快な弁の開閉動作が可能です(特許取得済み)。
・本体後部に接続されたナイロン製コネクターは固有抵抗値10の6乗±1乗で制御されています。
・吸着チップは耐薬品性、耐熱性、強靭性に優れた炭素繊維入り導電性PEEK樹脂を使用しており、機械加工後、熱処理、鏡面加工を施し長期間にわたる使用にも安定した性能を維持します。
・吸着チップはサイズが豊富で、各ウェハーサイズへの対応も多岐にわたって選択可能です。

ご注意

  • 弊社では加工等の特注はお受けしておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • ピンセットスタンドは、Cシリーズ・Fシリーズ兼用です。

10
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空ピンセット 導電性 Cシリーズ ウエハー用吸着チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空ピンセット 導電性 Cシリーズ ウエハー用吸着チップ
真空ピンセット Cシリーズ 導電性ポーラスチップ
標準先端アタッチメント(導電性PEEK製)
標準先端アタッチメント(ふっ素樹脂製)
標準先端アタッチメント(金属製)
SUS注射針型アタッチメント
メーカーフロロメカニックフロロメカニックミラック光学ミラック光学ミラック光学ミラック光学
通常価格7,052-14,308 -3,448 -3,047 -2,539 -3,448 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目〜3日目3日目3日目3日目〜
種類真空ピンセット真空ピンセット真空ピンセット真空ピンセット真空ピンセット真空ピンセット
用途ウエハー搬送用ウエハー搬送用関連機器・部品関連機器・部品関連機器・部品関連機器・部品
部品構成吸着チップ吸着チップ吸着部吸着部吸着部吸着部
特長導電性 / 耐薬品性 / 耐熱性導電性 / 耐薬品性 / 耐熱性導電性耐薬品性耐熱性標準
吸着部材質導電性PEEK導電性PEEKPEEKふっ素樹脂真鍮SUS

真空ピンセット・マニュアルピンセットカテゴリの売れ筋ランキング