17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 吸着部材質

    • PEEK
    • ポリイミド複合材
  • 吸着部詳細

  • 吸着チップサイズ W(mm)

    ~mm
  • 吸着チップサイズ L2(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

真空ピンセット 耐薬品性 Fシリーズ ウエハー用吸着チップ

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

真空ピンセット 耐薬品性 Fシリーズ ウエハー用吸着チップ 外形図1

規格表

真空ピンセット 耐薬品性 Fシリーズ ウエハー用吸着チップ 規格表1

商品特長詳細

材質説明

  • 3F-PCTFE:3フッ化エチレン樹脂は、4フッ化に準じ耐熱性、耐薬品性は若干劣りますが、機械的強度には優れています。
  • PK-PEEK:ポリエーテルエーテルケトンは、耐薬品性、耐熱性、機械的強度に優れています。ただし、濃硫酸には若干溶解します。
  • VP:ポリイミド・デュポン製べスペルは、耐熱性は樹脂中で最高値を示します。ただし、アルカリには若干弱い傾向があります。

注意・禁止事項

十分に評価した上でご使用ください。

型番リスト

表示件数

特長

吸着部材質

吸着部詳細

吸着チップサイズ W

(mm)

吸着チップサイズ L2

(mm)

RoHS?最小発注数量
耐薬品性 / 耐熱性
[PEEK] PEEK
X・Z型チップ
15
35
10
1個
耐薬品性 / 耐熱性
[PEEK] PEEK
X・Z型チップ
13
30
10
1個
耐熱性
[ポリイミド複合材] ポリイミド
X・Z型チップ
13
30
10
1個
耐薬品性 / 耐熱性
[PEEK] PEEK
X・Z型チップ
10
30
10
1個
耐熱性
[ポリイミド複合材] ポリイミド
X・Z型チップ
26
38
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,155
( 6,771 )
5日目
6,601
( 7,261 )
5日目
10,154
( 11,169 )
5日目
5,539
( 6,093 )
5日目
12,615
( 13,877 )
5日目

詳細情報

基本情報

吸着チップは耐薬品性、耐熱性、機械的強度に優れた3F-PCTFE/PEEK/ベスペルの各樹脂を使用しています。

カタログ

  • ピンセットスタンドは、Cシリーズ・Fシリーズ兼用です。

Loading...
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空ピンセット 耐薬品性 Fシリーズ ウエハー用吸着チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空ピンセット 耐薬品性 Fシリーズ ウエハー用吸着チップ
真空ピンセット 導電性 Cシリーズ ウエハー用吸着チップ
真空ピンセット Cシリーズ 導電性ポーラスチップ
真空ピンセット Cシリーズ 導電性スパイラルチューブ
真空ピンセット Cシリーズ(導電性)/Fシリーズ(耐薬品性) 軸及びキャップ
リリース真空ピンセット 曲がり軸
メーカーフロロメカニックフロロメカニックフロロメカニックフロロメカニックフロロメカニックフロロメカニック
通常価格5,539-7,052 -14,308 -9,7051,129 -3,329
通常出荷日5日目在庫品1日目〜5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目
種類真空ピンセット真空ピンセット真空ピンセット真空ピンセット真空ピンセット真空ピンセット
用途ウエハー搬送用ウエハー搬送用ウエハー搬送用ウエハー搬送用ウエハー搬送用小物搬送用
部品構成吸着チップ吸着チップ吸着チップその他構成部品その他構成部品その他構成部品
よく一緒に購入される商品

真空ピンセット・マニュアルピンセットカテゴリの売れ筋ランキング