メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

真空ピンセット ポータブル型チップ検査器

型番:

901
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

901の仕様・寸法情報

種類
検査用機器
用途
関連機器・部品
RoHS?
10
-
-

商品情報

製品仕様

  • 本体寸法:W60×L120×H45(mm)
  • 質量:350g

※改良のため仕様などの一部を予告なく変更することがありますのでご了承願います。

注意・禁止事項

精密機器につき衝撃は厳禁

型番リスト

表示件数
型番
901
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,663
( 27,129 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポータブル型チップ検査器。
・ピンセット使用時のチップ上に発生した漏れを検査できます。
・軽量で、持ち運びに便利なコンパクトサイズなので場所を選ばず使用できます。

カタログ

  • ピンセットスタンドは、Cシリーズ・Fシリーズ兼用です。

33

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空ピンセット ポータブル型チップ検査器の型番901のページです。 型番901に関する仕様情報を記載しております。
真空ピンセット ポータブル型チップ検査器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空ピンセット ポータブル型チップ検査器
真空ピンセット ピンセットスタンド 卓上型
真空ピンセット 導電性ピンセットスタンド 卓上型
真空ピンセット ピンセットスタンド 卓上型 (アクリル)
真空ピンセット 導電性 Cシリーズ ウエハー用吸着チップ
真空ピンセット 耐薬品性 Fシリーズ ウエハー用吸着チップ
メーカーフロロメカニックフロロメカニックフロロメカニックフロロメカニックフロロメカニックフロロメカニック
通常価格24,6635,640 -6,852 -5,1407,052 -5,539 -
通常出荷日在庫品1日目5日目5日目6日目在庫品1日目〜5日目
種類検査用機器台座・ホルダー台座・ホルダー台座・ホルダー真空ピンセット真空ピンセット
用途関連機器・部品関連機器・部品関連機器・部品関連機器・部品ウエハー搬送用ウエハー搬送用

真空ピンセット・マニュアルピンセットカテゴリの売れ筋ランキング