17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 対応本体コード

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

真空ピンセット ピンセットスタンド 壁掛型 (ホルダー導電性ナイロン)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番材質対応本体
651ホルダー部分:導電性ナイロン
台座部分:アクリル
C001、C003
658C002、F002

商品特長詳細

真空ピンセット ピンセットスタンド 壁掛型 (ホルダー導電性ナイロン) 商品特長詳細1

C002本体を差し込むことで、ボタンが押され吸引遮断状態となりエアーの無駄を防ぎます。(658)

型番リスト

表示件数
型番

対応本体コード

RoHS?最小発注数量
001、003
10
1個
002
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,520
( 6,072 )
5日目
5,640
( 6,204 )
5日目

詳細情報

基本情報

両面テープ及びM4ネジで固定できます。【本体材質】導電性ナイロン

カタログ

  • ピンセットスタンドは、Cシリーズ・Fシリーズ兼用です。

32
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空ピンセット ピンセットスタンド 壁掛型 (ホルダー導電性ナイロン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空ピンセット ピンセットスタンド 壁掛型 (ホルダー導電性ナイロン)
真空ピンセット ピンセットスタンド 卓上型
真空ピンセット 導電性ピンセットスタンド 壁掛型
真空ピンセット ピンセットスタンド 壁掛型 (アクリル)
真空ピンセット 導電性ピンセットスタンド 卓上型
真空ピンセット 導電性 Cシリーズ
メーカーフロロメカニックフロロメカニックフロロメカニックフロロメカニックフロロメカニックフロロメカニック
通常価格5,520-5,640 -5,6405,1406,852 -10,001 -
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目〜5日目5日目在庫品1日目〜
種類台座・ホルダー台座・ホルダー台座・ホルダー台座・ホルダー台座・ホルダー真空ピンセット
用途関連機器・部品関連機器・部品関連機器・部品関連機器・部品関連機器・部品ウエハー搬送用
本体材質導電性ナイロン導電性ナイロン導電性ナイロンアクリル-導電性ナイロン
台座部材質アクリルアクリル----
よく一緒に購入される商品

真空ピンセット・マニュアルピンセットカテゴリの売れ筋ランキング