メカニカル部品技術窓口
導電性レバーロックシリーズ新登場!ウエハーの取り扱いには細心の注意が必要です。ハンドリング時の傷や汚れ...
詳細を確認
| 型番 | 名称 | 材質 | サイズ (mm) | 質量 (g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L1 | L2 | ||||
| M100-150L | 6インチレバーロック式 マニュアルピンセット | PEEK | 40 | 3 | 185 | 71 |
| M100-200L | 8インチレバーロック式 マニュアルピンセット | PEEK | 55 | 3 | 180 | 72 |
| M100-300L | 12インチレバーロック式 マニュアルピンセット | PEEK | 75 | 8 | 180 | 77 |
| E100-150L | 6インチ導電性レバーロック式 マニュアルピンセット | 導電性PEEK | 40 | 3 | 185 | 71 |
| E100-200L | 8インチ導電性レバーロック式 マニュアルピンセット | 導電性PEEK | 55 | 3 | 180 | 72 |
| E100-300L | 12インチ導電性レバーロック式 マニュアルピンセット | 導電性PEEK | 75 | 8 | 180 | 77 |
※E100タイプ: 強度の関係で支柱は、無充填のPEEK材を使用しております。
シリコンウエハーを対象に作られております。
十分に評価した上でご使用下さい。
導電性レバーロックシリーズ新登場!
ウエハーの取り扱いには細心の注意が必要です。
ハンドリング時の傷や汚れなどは、最も気を配らなければならない要因の一つです。
特に、レバーロック式はロック時に挟持力が一定になるので、個人差のない安定したハンドリングができ、作業能率も格段にアップします。
【特長】
・テコの原理を応用し、わずかな力で安定した挟持力を維持できます。
・ロック機構の使用で挟持後は、ウエハーの質量を支える力のみです。
・マニュアルピンセットのように押さえ続ける労力から開放されます。
・簡単に安定したクリップができるので、安心して作業が行え能率アップが約束されます。
・挟持面は2点接触のみなので、ウエハーへの汚染も最小限です。
・レバーロックシリーズの材質、PEEKは強靭性、耐熱性、耐薬品性に優れています。
・導電性レバーロックシリーズはナノカーボン入りの導電性PEEK製素材を使用し、従来品では防げなかった帯電を防止し、発塵抑制に効果があります。


フロロメカニック
真空ピンセット 導電性 Cシリーズ
【特長】<br>・真空ピンセット本体は物性及び導電性に優れた炭素繊維入りナイロン樹脂(トレカ)を用いています。<br> また、内部バルブ部分はフッ素樹脂を使用しており、気密性を損なわない特殊成形方法により周囲を炭素繊維入りナイロンで覆う構造になっています。<br> 従って、従来のFシリーズと同様に軽快な弁の開閉動作が可能です。<br>・本体後部に接続されたナイロン製コネクターは固有抵抗値10の6乗±1乗で制御されています。<br>※ピンセットの使用には別売の真空ポンプ「FV-10」「FV-

フロロメカニック
リリース真空ピンセット
的確な位置にワークを確実に収めるためには、吸着だけでは不十分。<br>離脱の際、吹出し機能を付けることで、簡単に解決します。<br>【特長】<br>・微小物搬送の際、吸着部先端より空気中の水分や静電気などにより搬送物が離れなくなることが良く見られます。<br>・結局、衝撃を加え落下させるなど作業効率の妨げになるケースも多々あると思われます。<br>・そんな悩みを解消するのが、吹出し機能を利用した"リリース真空ピンセット"です。<br>※ピンセットの使用には別売の真空ポンプ「FV-W」F007用、もしくは「
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロロメカニック
真空ピンセット Cシリーズ(導電性)/Fシリーズ(耐薬品性) 軸及びキャップ
0通常価格(税別):1,129円~

フロロメカニック
リリース真空ピンセット 適用カップ(パッド)
0通常価格(税別):2,173円~

ミラック光学
SUS注射針型アタッチメント
0通常価格(税別):3,448円~

SMC
真空パッド ZPシリーズ パッド単体
4.4通常価格(税別):278円~

SMC
真空パッド コンパクトタイプ ZP3シリーズ
4.1通常価格(税別):402円~

SMC
低寸法仕様パッド ZP2シリーズ(MU 平形)
4通常価格(税別):390円~

ミスミ
吸着パッド
4.2通常価格(税別):200円~

ミスミ
ミニ吸着パッド
5通常価格(税別):330円~

コンバム(旧:妙徳)
三段じゃばら形パッド PCG
3.6通常価格(税別):536円~