メカニカル部品技術窓口
【特長】・ウエハーの表面接触部は2点接触のみで、ウエハーへの汚染も最小限です・従来の金属製ピンセットな...
詳細を確認
| 型番 | 名称 | 材質 | サイズ(mm) | 質量 (g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L1 | L2 | ||||
| M100-100 | 4インチPEEK製マニュアルピンセット | ![]() PEEK | 16 | 4 | 146 | 30 |
| M100-125 | 5インチPEEK製マニュアルピンセット | 32 | 5 | 148 | 31 | |
| M100-150 | 6インチPEEK製マニュアルピンセット | 37 | 6 | 147 | 31 | |
| M100-200 | 8インチPEEK製マニュアルピンセット | 37 | 8 | 147 | 32 | |
| M110-100 | 4インチPPS製マニュアルピンセット | ![]() PPS | 16 | 4 | 146 | 31 |
| M110-125 | 5インチPPS製マニュアルピンセット | 32 | 5 | 148 | 32 | |
| M110-150 | 6インチPPS製マニュアルピンセット | 37 | 6 | 147 | 33 | |
| M110-200 | 8インチPPS製マニュアルピンセット | 37 | 8 | 147 | 33 | |
| E100-100 | 4インチ導電性PEEK製マニュアルピンセット | ![]() 導電性PEEK | 16 | 4 | 146 | 31 |
| E100-125 | 5インチ導電性PEEK製マニュアルピンセット | 32 | 5 | 148 | 33 | |
| E100-150 | 6インチ導電性PEEK製マニュアルピンセット | 37 | 6 | 147 | 34 | |
| E100-200 | 8インチ導電性PEEK製マニュアルピンセット | 37 | 8 | 147 | 34 | |
※PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
※PPS(ポリフェニレンサルファイド)
シリコンウエハーを対象に作られております。十分に評価した上でご使用下さい。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
10,769円 ( 11,846円 ) | 5日目 |
11,385円 ( 12,524円 ) | 5日目 |
12,154円 ( 13,369円 ) | 5日目 |
12,924円 ( 14,216円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,385円 ( 10,324円 ) | 5日目 |
10,000円 ( 11,000円 ) | 5日目 |
10,769円 ( 11,846円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,385円 ( 12,524円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,919円 ( 8,711円 ) | 5日目 |
8,672円 ( 9,539円 ) | 5日目 |
9,385円 ( 10,324円 ) | 5日目 |
10,000円 ( 11,000円 ) | 5日目 |
【特長】
・ウエハーの表面接触部は2点接触のみで、ウエハーへの汚染も最小限です
・従来の金属製ピンセットなどとは異なり、ウエハーを傷つける心配もありません
・独自のウエハーストッパーの採用により、ウエハー上に余分な接触を防止します
・本体には接着剤・金属等は含まれていませんので、洗浄はもちろん常にクリーンな状態を維持できます

フロロメカニック
レバーロック式マニュアルピンセット レバーロックシリーズ/導電性レバーロックシリーズ
導電性レバーロックシリーズ新登場!<br>ウエハーの取り扱いには細心の注意が必要です。<br>ハンドリング時の傷や汚れなどは、最も気を配らなければならない要因の一つです。<br>特に、レバーロック式はロック時に挟持力が一定になるので、個人差のない安定したハンドリングができ、作業能率も格段にアップします。<br>【特長】<br>・テコの原理を応用し、わずかな力で安定した挟持力を維持できます。<br>・ロック機構の使用で挟持後は、ウエハーの質量を支える力のみです。<br>・マニュアルピンセットのように押さえ続

フロロメカニック
真空ピンセット 導電性 Cシリーズ
【特長】<br>・真空ピンセット本体は物性及び導電性に優れた炭素繊維入りナイロン樹脂(トレカ)を用いています。<br> また、内部バルブ部分はフッ素樹脂を使用しており、気密性を損なわない特殊成形方法により周囲を炭素繊維入りナイロンで覆う構造になっています。<br> 従って、従来のFシリーズと同様に軽快な弁の開閉動作が可能です。<br>・本体後部に接続されたナイロン製コネクターは固有抵抗値10の6乗±1乗で制御されています。<br>※ピンセットの使用には別売の真空ポンプ「FV-10」「FV-

フロロメカニック
リリース真空ピンセット
的確な位置にワークを確実に収めるためには、吸着だけでは不十分。<br>離脱の際、吹出し機能を付けることで、簡単に解決します。<br>【特長】<br>・微小物搬送の際、吸着部先端より空気中の水分や静電気などにより搬送物が離れなくなることが良く見られます。<br>・結局、衝撃を加え落下させるなど作業効率の妨げになるケースも多々あると思われます。<br>・そんな悩みを解消するのが、吹出し機能を利用した"リリース真空ピンセット"です。<br>※ピンセットの使用には別売の真空ポンプ「FV-W」F007用、もしくは「
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロロメカニック
真空ピンセット 導電性 Cシリーズ
0通常価格(税別):10,001円~

ミラック光学
標準先端アタッチメント(金属製)
5通常価格(税別):2,539円~

フロロメカニック
リリース真空ピンセット 適用ノズル
4通常価格(税別):2,154円~

フロロメカニック
リリース真空ピンセット 適用カップ(パッド)
0通常価格(税別):2,173円~

フロロメカニック
真空ピンセット 導電性 Cシリーズ ウエハー用吸着チップ
0通常価格(税別):7,052円~

フロロメカニック
真空ピンセット Cシリーズ(導電性)/Fシリーズ(耐薬品性) 軸及びキャップ
0通常価格(税別):1,129円~

フロロメカニック
真空ピンセット Cシリーズ 導電性スパイラルチューブ
0通常価格(税別):9,705円

フロロメカニック
真空ピンセット 導電性ピンセットスタンド 壁掛型
0通常価格(税別):5,640円

SMC
真空パッド コンパクトタイプ ZP3シリーズ
4.1通常価格(税別):402円~