17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

Hシリーズ 10Kタイプ ねじこみ形 スイング式逆止め弁 JIS面間タイプ(JIS B 2011)

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

Hシリーズ 10Kタイプ ねじこみ形 スイング式逆止め弁 JIS面間タイプ(JIS B 2011) 外形図

製品仕様

材質

Hシリーズ 10Kタイプ ねじこみ形 スイング式逆止め弁 JIS面間タイプ(JIS B 2011) 材質

規格表

単位:mm
Hシリーズ 10Kタイプ ねじこみ形 スイング式逆止め弁 JIS面間タイプ(JIS B 2011) 規格表

2 1/2、3B:JIS B 2011 ねじ込み形
玉形弁面間準拠

型番リスト

表示件数

本体材質

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

最小発注数量
[ステンレス鋳鋼] SCS13A
1B(25A)
1B(25A)
1個
[ステンレス鋳鋼] SCS13A
1/2B(15A)
1/2B(15A)
1個
[ステンレス鋳鋼] SCS13A
2B(50A)
2B(50A)
1個
[ステンレス鋳鋼] SCS13A
3/4B(20A)
3/4B(20A)
1個
[ステンレス鋳鋼] SCS13A
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
1個
[ステンレス鋳鋼] SCS13A
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,478
( 12,626 )
3日目
9,455
( 10,401 )
19日目
34,743
( 38,217 )
3日目
10,526
( 11,579 )
3日目
21,642
( 23,806 )
3日目
14,833
( 16,316 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食耐久性に優れたオーステナイト系(Cr-Ni系)ステンレスを使用。
・用途・目的に応じたライフサイクルを考えた2シリーズ (H&S)をラインアップ。
・強度バランスを考慮して設計。Hシリーズは装置全体の美観を考慮し、ロストワックス製法を全面採用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Hシリーズ 10Kタイプ ねじこみ形 スイング式逆止め弁 JIS面間タイプ(JIS B 2011)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qこの商品の取付方向に指定はありますか。
A
ございます。掲載写真と同じ向きで設置してください。
※内部のスイング弁は自重で戻るため、バネ等による強制的な構造は持ち合わせておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Hシリーズ 10Kタイプ ねじこみ形 スイング式逆止め弁 JIS面間タイプ(JIS B 2011)
Hシリーズ 10Kタイプ ねじこみ形 リフト式逆止め弁 JIS面間タイプ(JIS B 2011)
マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(スイング式) ねじこみ形
マレブルバルブ 10Kタイプ 逆止め弁(スイング式) フランジ形
マレブルバルブ 10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) ねじこみ形
マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) ねじこみ形
メーカー桑名金属工業(旧:日立バルブ)桑名金属工業(旧:日立バルブ)桑名金属工業(旧:日立バルブ)桑名金属工業(旧:日立バルブ)桑名金属工業(旧:日立バルブ)桑名金属工業(旧:日立バルブ)
通常価格9,455-7,271 -4,766 -81,479 -11,519 -4,061 -
通常出荷日3日目〜3日目〜在庫品1日目〜2日目〜3日目在庫品1日目〜
種類スイング式リフト式スイング式スイング式リフト式リフト式
使用流体水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油
呼び圧力10K10K10K10K10K10K
供給側 接続種類Rc(ねじこみ形)Rc(ねじこみ形)Rc(ねじこみ形)フランジ形Rc(ねじこみ形)Rc(ねじこみ形)
制御側 接続種類Rc(ねじこみ形)Rc(ねじこみ形)Rc(ねじこみ形)フランジ形Rc(ねじこみ形)Rc(ねじこみ形)
よく一緒に購入される商品

流体用チェックバルブカテゴリの売れ筋ランキング