17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。

ステンレスバルブ Sシリーズ 10Kタイプ フランジ形 仕切弁

未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

U10FS

ステンレスバルブ Sシリーズ 10Kタイプ フランジ形 仕切弁 外形図

U10FSM

ステンレスバルブ Sシリーズ 10Kタイプ フランジ形 仕切弁 外形図

製品仕様

U10FS

品番品名材質数量備考
1弁箱(15A~250A)SCS13A1-
1弁箱(300A)SCS13A1Co-Cr-W溶着
2ふたSCS13A1-
3弁体ASTM A351-CF81-
4弁棒ASTM A276-3041-
5ハンドル車(15A~250A)ASTM A471-
5ハンドル車(300A)ASTM A5361-
6ガスケットV/#70201-
7パッキン押えASTM A351-CF81-
8パッキン押え輪ASTM A351-CF8M1-
9パッキンH9002-CF15+H90201組-
10アイボルトピンASTM A276-3042-
11ヨークスリーブASTM A439-D21-
12スリーブ押え(32A~300A)ASTM A351-CF81-
13ハンドルナットASTM A351-CF81-
14アイボルトASTM A193-B82-
15アイボルト用ナットASTM A194-82-
16ふたボルトASTM A193-B81組-
17ふたボルト用ナットASTM A194-81組-
18座金(25A≧)ASTM A240-3041-

U10FSM

品番品名材質数量備考
1弁箱(15A~250A)SCS14A1-
1弁箱(300A)SCS14A1Co-Cr-W溶着
2ふたSCS14A1-
3弁体ASTM A351-CF8M1-
4弁棒ASTM A276-3161-
5ハンドル車(15A~250A)ASTM A471-
5ハンドル車(300A)ASTM A5361-
6ガスケットV/#70201-
7パッキン押えASTM A351-CF81-
8パッキン押え輪ASTM A351-CF8M1-
9パッキンH9002-CF15+H90201組-
10アイボルトピンASTM A276-3042-
11ヨークスリーブASTM A439-D21-
12スリーブ押え(32A~300A)ASTM A351-CF81-
13ハンドルナットASTM A351-CF81-
14アイボルトASTM A193-B82-
15アイボルト用ナットASTM A194-82-
16ふたボルトASTM A193-B81 組-
17ふたボルト用ナットASTM A194-81組-
18座金(25A≧)ASTM A240-3041-

※品番は上記外形図に対応

規格表

ステンレスバルブ Sシリーズ 10Kタイプ フランジ形 仕切弁 規格表

追加工

ステンレスバルブ Sシリーズ 10Kタイプ フランジ形 仕切弁 追加工

使用例

圧力-温度レーティング ASME B 16.34-1996

使用温度150lb
CF8CF8M
(SCS13A)(SCS14A)
-29~+38℃1.90 MPa1.90 MPa
93℃1.59 MPa1.62 MPa
149℃1.41 MPa1.48 MPa
204℃1.31 MPa1.34 MPa
260℃1.17 MPa1.17 MPa
316℃0.97 MPa0.97 MPa
343℃0.86 MPa0.86 MPa
371℃0.76 MPa0.76 MPa
399℃0.66 MPa0.66 MPa

商品特長詳細

製作基準

ステンレスバルブ Sシリーズ 10Kタイプ フランジ形 仕切弁 特長

型番リスト

表示件数

本体材質

供給側 管フランジの呼び

制御側 管フランジの呼び

最小発注数量
[ステンレス鋳鋼] SCS13A
15A(1/2B)
15A(1/2B)
1個
[ステンレス鋳鋼] SCS13A
20A(3/4B)
20A(3/4B)
1個
[ステンレス鋳鋼] SCS13A
25A(1B)
25A(1B)
1個
[ステンレス鋳鋼] SCS13A
32A(1 1/4B)
32A(1 1/4B)
1個
[ステンレス鋳鋼] SCS13A
40A(1 1/2B)
40A(1 1/2B)
1個
[ステンレス鋳鋼] SCS13A
50A(2B)
50A(2B)
1個
[ステンレス鋳鋼] SCS13A
65A(2 1/2B)
65A(2 1/2B)
1個
[ステンレス鋳鋼] SCS13A
80A(3B)
80A(3B)
1個
[ステンレス鋳鋼] SCS13A
100A(4B)
100A(4B)
1個
[ステンレス鋳鋼] SCS13A
125A(5B)
125A(5B)
1個
[ステンレス鋳鋼] SCS13A
150A(6B)
150A(6B)
1個
[ステンレス鋳鋼] SCS13A
200A(8B)
200A(8B)
1個
[ステンレス鋳鋼] SCS13A
250A(10B)
250A(10B)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,018
( 46,220 )
3日目
43,479
( 47,827 )
3日目
54,052
( 59,457 )
3日目
62,056
( 68,262 )
3日目
66,387
( 73,026 )
3日目
84,903
( 93,393 )
3日目
99,261
( 109,187 )
3日目
121,855
( 134,041 )
3日目
157,558
( 173,314 )
3日目
244,150
( 268,565 )
3日目
304,723
( 335,195 )
3日目
541,957
( 596,153 )
3日目
822,679
( 904,947 )
3日目

詳細情報

基本情報

ステンレスバルブ
【特長】
・耐食耐久性に優れたオーステナイト系(Cr-Ni系)ステンレスを使用。
・用途・目的に応じたライフサイクルを考えた2シリーズ(H&S)をラインアップ。
・強度バランスを考慮して設計。
・Hシリーズは装置全体の美観を考慮し、ロストワックス製法を全面採用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスバルブ Sシリーズ 10Kタイプ フランジ形 仕切弁のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスバルブ Sシリーズ 10Kタイプ フランジ形 仕切弁
ステンレスバルブ Hシリーズ 10Kタイプ フランジ形 仕切弁
ステンレスバルブ Hシリーズ 10Kタイプ ねじこみ形 仕切弁
マレブルバルブ 10Kタイプ 仕切弁 フランジ形 B・Bタイプ
マレブルバルブ 20Kタイプ 仕切弁 フランジ形 B・Bタイプ
マレブルバルブ 20Kタイプ 仕切弁 フランジ形 外ねじB・Bタイプ
メーカー桑名金属工業(旧:日立バルブ)桑名金属工業(旧:日立バルブ)桑名金属工業(旧:日立バルブ)桑名金属工業(旧:日立バルブ)桑名金属工業(旧:日立バルブ)桑名金属工業(旧:日立バルブ)
通常価格42,018-20,007 -8,936 -14,556 -24,791 -40,579 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
使用流体水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品水 / 空気 / 油 / 蒸気水 / 空気 / 油 / 蒸気水 / 空気 / 油 / 蒸気
呼び圧力10K10K10K10K20K20K
仕切弁種類内ねじ内ねじ内ねじ内ねじ内ねじ外ねじ
供給側 接続種類フランジ形フランジ形Rc(ねじこみ形)フランジ形フランジ形フランジ形
よく一緒に購入される商品

ゲートバルブカテゴリの売れ筋ランキング