17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

ステンレスバルブ Sシリーズ 10Kタイプ フランジ形 玉形弁

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレスバルブ Sシリーズ 10Kタイプ フランジ形 玉形弁 外形図01

製品仕様

ステンレスバルブ Sシリーズ 10Kタイプ フランジ形 玉形弁 製品仕様01

規格表

単位:mm
ステンレスバルブ Sシリーズ 10Kタイプ フランジ形 玉形弁 規格表02

型番リスト

表示件数

本体材質

供給側 管フランジの呼び

制御側 管フランジの呼び

最小発注数量
[ステンレス鋳鋼] SCS13A
15A(1/2B)
15A(1/2B)
1個
[ステンレス鋳鋼] SCS13A
20A(3/4B)
20A(3/4B)
1個
[ステンレス鋳鋼] SCS13A
25A(1B)
25A(1B)
1個
[ステンレス鋳鋼] SCS13A
32A(1 1/4B)
32A(1 1/4B)
1個
[ステンレス鋳鋼] SCS13A
40A(1 1/2B)
40A(1 1/2B)
1個
[ステンレス鋳鋼] SCS13A
50A(2B)
50A(2B)
1個
[ステンレス鋳鋼] SCS13A
65A(2 1/2B)
65A(2 1/2B)
1個
[ステンレス鋳鋼] SCS13A
80A(3B)
80A(3B)
1個
[ステンレス鋳鋼] SCS13A
100A(4B)
100A(4B)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,632
( 39,195 )
3日目
39,011
( 42,912 )
3日目
45,915
( 50,507 )
3日目
49,341
( 54,275 )
3日目
56,367
( 62,004 )
3日目
67,845
( 74,630 )
3日目
95,596
( 105,156 )
3日目
110,084
( 121,092 )
3日目
152,255
( 167,481 )
3日目

詳細情報

基本情報

ステンレスバルブ
【特長】
・耐食耐久性に優れたオーステナイト系(Cr-Ni系)ステンレスを使用。
・用途・目的に応じたライフサイクルを考えた2シリーズ(H&S)をラインアップ。
・強度バランスを考慮して設計。
・Hシリーズは装置全体の美観を考慮し、ロストワックス製法を全面採用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスバルブ Sシリーズ 10Kタイプ フランジ形 玉形弁のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスバルブ Sシリーズ 10Kタイプ フランジ形 玉形弁
ステンレスバルブ Hシリーズ 10Kタイプ フランジ形 玉形弁 ショート面間タイプ
マレブルバルブ 10Kタイプ 玉形弁 フランジ形
マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 玉形弁 フランジ形
ステンレスバルブ Hシリーズ 10Kタイプ ねじこみ形 玉形弁 ショート面間タイプ
マレブルバルブ 20Kタイプ 玉形弁 フランジ形
メーカー桑名金属工業(旧:日立バルブ)桑名金属工業(旧:日立バルブ)桑名金属工業(旧:日立バルブ)桑名金属工業(旧:日立バルブ)桑名金属工業(旧:日立バルブ)桑名金属工業(旧:日立バルブ)
通常価格35,632-13,647 -9,909 -7,638 -5,546 -11,630 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
使用流体水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品水 / 空気 / 油 / 蒸気水 / 空気 / 油 / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品水 / 空気 / 油 / 蒸気
呼び圧力10K10K10K10K10K20K
供給側 接続種類フランジ形フランジ形フランジ形フランジ形Rc(ねじこみ形)フランジ形
制御側 接続種類フランジ形フランジ形フランジ形フランジ形Rc(ねじこみ形)フランジ形
よく一緒に購入される商品

グローブバルブカテゴリの売れ筋ランキング