メカニカル部品技術窓口
従来のステンレスベアリングに調心機能を持たせ、ローラや軸のたわみを許容することが可能になります。ステン...
詳細を確認
SHシリーズ 調心機能付き ステンレスベアリング SSXCAタイプ。
軌道輪形状: 自動調心機能付 / 内外輪材質: SUS440C / 外輪タイプ: フラット / 精度(JIS): 等級0 / 軌道輪列数: 単列 / サイズ規格: メートル系 / ボール材質: SUS440C / 保持器材質: SUS304。
1. SUS440Cステンレス鋼を使用しているため、腐食環境、クリーンルームや食品機械などに適している。
2. 搬送ローラなどの軸のたわみや取り付け不良などによって生じる軸心の誤差を調心し、軸受への異常な負荷を減らす。

たわみ / 深溝玉軸受(軸受に負荷がかかる)/ SHシリーズ(軸受への負荷を軽減)。
3. 密閉装置としてシール、シールドを使用可能なため、埃や粉塵、洗浄液などの液体が多い環境に適している。

1200・1300シリーズ / SHシリーズ。
4. JIS規格の6200・6300・1200・1300番シリーズと主要寸法が同じ(一部を除く: 寸法表参照)であるため、置き換えが容易。

6200・6300・1200・1300シリーズとSHシリーズ(SSA6000SH・SSA6200SHシリーズ)は同寸法のため置き換えが可能。
5. 従来のSUJ2製の自動調心玉軸受に比べ、多くの面で優位性がある。

調心輪: SUS440C / 内外輪: SUS440C / ボール: ※1 SUS440C / 保持器: SUS304 / シールド: SUS304 / 止めねじ: SUS304相当品 / 潤滑: ※2 耐熱グリース
※1 窒化珪素セラミックスボール(Si3N4)。
※2 ふっ素系耐薬品・耐熱グリース、食品機械用グリース、その他特殊グリース。

オープン / 両シールドZZ。
| 基本型番 | d | D | B1 | B2 | B3 | G | H | d1 | d2 | r最小 | r1最小 | Cr | COr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 公差 | mm | mm | mm | mm | - | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | |
| SS XCA6000 SH | 10 | +0.015 0 | 30 | 9 | 15 | 15.5 | M3 | 3.0 | 24.70 | 14.86 | 0.6 | 0.3 | 4600 | 1970 |
| SS XCA6200 SH | 10 | 35 | 11 | 17 | 18 | M4 | 3.5 | 28.25 | 17.45 | 0.6 | 0.6 | 5100 | 2390 | |
| SS XCA6001 SH | 12 | 32 | 10 | 15 | 16 | M3 | 3.0 | 26.48 | 17.45 | 1.6 | 0.3 | 5100 | 2390 | |
| SS XCA6201 SH | 12 | 37 | 12 | 19 | 20 | M4 | 3.5 | 30.14 | 18.19 | 1.0 | 0.6 | 6800 | 3050 | |
| SS XCA6002 SH | 15 | 35 | 11 | 16.5 | 17.5 | M3 | 3.0 | 30.37 | 20.45 | 0.6 | 0.3 | 5600 | 2840 | |
| SS XCA6202 SH | 15 | 42 | 13 | 20 | 21 | M4 | 3.5 | 32.85 | 21.69 | 1.0 | 0.6 | 7650 | 3750 | |
| SS XCA6003 SH | 17 | 40 | 12 | 17.5 | 18.5 | M4 | 3.5 | 33.21 | 22.95 | 0.6 | 0.3 | 6000 | 3250 | |
| SS XCA6203 SH | 17 | 47 | 14 | 21 | 22 | M5 | 4.5 | 37.91 | 24.68 | 1.0 | 0.6 | 9600 | 4800 | |
| SS XCA6904 SH | 20 | +0.018 0 | 42 | 12 | 18 | 19.5 | M4 | 3.5 | 35.29 | 25.45 | 0.6 | 0.3 | 6400 | 3700 |
| SS XCA6004 SH | 20 | 47 | 14 | 21 | 22 | M5 | 4.5 | 40.01 | 27.44 | 1.0 | 0.6 | 9400 | 5050 | |
| SS XCA6204 SH | 20 | 52 | 15 | 23 | 23.5 | M5 | 4.5 | 44.94 | 29.22 | 1.1 | 1.0 | 12800 | 6650 | |
| SS XCA6005 SH | 25 | 52 | 15 | 22 | 23.5 | M5 | 4.5 | 44.94 | 32.04 | 1.1 | 6.0 | 10100 | 5850 | |
| SS XCA6205 SH | 25 | 62 | 17 | 26 | 27 | M5 | 4.5 | 49.67 | 33.92 | 1.1 | 1.0 | 14000 | 7900 | |
| SS XCA6006 SH | 30 | 62 | 16 | 24.5 | 26 | M5 | 5.0 | 52.99 | 37.93 | 1.0 | 1.0 | 13200 | 8300 | |
| SS XCA6206 SH | 30 | 72 | 19 | 28.5 | 30 | M6 | 5.5 | 59.52 | 40.60 | 1.1 | 1.0 | 19500 | 11300 | |

SSXCシリーズ(止めねじ付き)との組み合わせ。
※1 ハウジング穴との推奨はめあいはH公差域クラスをご選定ください。
※2 アキシアル方向への負荷は、調心機能の妨げとなる場合がありますので、ご注意ください。
※3 止めねじ推奨締付けトルクは、下の表をご参照ください。(推奨締付けトルク以上で締付けると軸受破損の原因となりますのでご注意ください。またねじ緩み止め接着剤のご使用も、締付力の増加により軸受破損の原因となる場合がありますので、ご使用はお控えください。)
| ねじの呼び | 締付けトルクN・m |
|---|---|
| M3 | 0.7 |
| M4 | 1.8 |
| M5 | 3.0 |
| M6 | 4.0 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
13,308円 ( 14,639円 ) | 19日目 |
13,860円 ( 15,246円 ) | 19日目 |
15,586円 ( 17,145円 ) | 19日目 |
14,980円 ( 16,478円 ) | 19日目 |
16,494円 ( 18,143円 ) | 19日目 |
16,819円 ( 18,501円 ) | 19日目 |
17,673円 ( 19,440円 ) | 19日目 |
19,923円 ( 21,915円 ) | 19日目 |
22,303円 ( 24,533円 ) | 19日目 |
24,714円 ( 27,185円 ) | 19日目 |
25,958円 ( 28,554円 ) | 19日目 |
29,755円 ( 32,731円 ) | 19日目 |
31,236円 ( 34,360円 ) | 19日目 |
14,137円 ( 15,551円 ) | 19日目 |
14,980円 ( 16,478円 ) | 19日目 |
15,077円 ( 16,585円 ) | 19日目 |
17,330円 ( 19,063円 ) | 19日目 |
18,058円 ( 19,864円 ) | 19日目 |
19,814円 ( 21,795円 ) | 19日目 |
20,850円 ( 22,935円 ) | 19日目 |
25,174円 ( 27,691円 ) | 19日目 |
25,552円 ( 28,107円 ) | 19日目 |
29,272円 ( 32,199円 ) | 19日目 |
30,695円 ( 33,765円 ) | 19日目 |
34,328円 ( 37,761円 ) | 19日目 |
35,927円 ( 39,520円 ) | 19日目 |
21,216円 ( 23,338円 ) | 19日目 |
従来のステンレスベアリングに調心機能を持たせ、ローラや軸のたわみを許容することが可能になります。ステンレスの耐食性も加えメンテナンス期間を大きく延長することができます。
【特長】
・化学フィルムローラなどの大型ローラのたわみを許容することが可能
・止めねじによる締結のためシャフトと内径はルーズフィットが可能
・SUS440Cステンレス鋼を使用しているため、腐食環境、クリーンルームや食品機械などに適しています
・搬送ローラなどの軸のたわみや取り付け不良などによって生じる軸心の誤差を調心し、べアリングへの異常な負荷を減らします
・シールド・シールが使用可能なため、埃や粉塵、洗浄液などの液体が多い環境に適しています
・JIS規格の6200・6300・1200・1300番シリーズと主要寸法が同じ(一部を除く)であるため、置き換えが容易です
・従来のSUJ2軸受鋼の自動調心玉軸受に比べ、多くの面で優位性があります
・止めねじによる確実な取り付けによりクリープを防止し、摩耗粉の発生を解消
・SUS440Cステンレス鋼を使用
【用途】
・化学フィルム搬送ローラ・クリーンルーム内ローラ・食品機械・ガラス基板搬送装置・洗浄装置・製紙機械用ローラ・印刷機械用ローラ・搬送コンベア・その他調心機能が必要な箇所



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
深溝玉軸受 両シールド形
4.5通常価格(税別):180円~

NSK
単列深溝玉軸受(開放形/シール形/シールド形)
4.8通常価格(税別):191円~

NTN
深溝玉軸受
4.8通常価格(税別):328円~

ミスミ
小径玉軸受 フランジ付両シールド形
4.7通常価格(税別):430円~

ミスミ
ステンレス小径玉軸受 両シールド形
4.8通常価格(税別):220円~

ミスミ
小径玉軸受 両シールド形
4.8通常価格(税別):130円~

ミスミ
深溝玉軸受 両シールド形-ステンレス-
4.8通常価格(税別):500円~

ミスミ
小径玉軸受 フランジ付両シールド形 ステンレス
4.3通常価格(税別):370円~

NTN
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受
4.6通常価格(税別):181円~