メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 供給側 配管ねじの呼び

  • 制御側 配管ねじの呼び

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(LPG用) T形ハンドル式 1段レデューストボア

型番:

MLC1-1/2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MLC1-1/2の仕様・寸法情報

本体形状
ストレート
本体材質
[スチール] FCMB340
使用流体
ガス
呼び圧力
10K
ボールバルブ種類
[レデューストボア] 1段レデューストボア
供給側 接続種類
Rc(ねじこみ形)
供給側 配管ねじの呼び
1/2B(15A)
制御側 接続種類
Rc(ねじこみ形)
制御側 配管ねじの呼び
1/2B(15A)
ハンドル形状
T形ハンドル式
本体ライニング
なし
操作方式
手動式
最高使用圧力(MPa)
0.19
使用ガス詳細
LPG

型番リスト

表示件数
型番
MLC1-1/2

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

最小発注数量
1/2B(15A)
1/2B(15A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,872
( 3,159 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・経済的なマレブルバルブです。
・特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。
・しかも強靭です。
・要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。
・鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(LPG用) T形ハンドル式 1段レデューストボアの型番MLC1-1/2のページです。 型番MLC1-1/2に関する仕様情報を記載しております。
マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(LPG用) T形ハンドル式 1段レデューストボアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(LPG用) T形ハンドル式 1段レデューストボア
マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(LPG用)レバーハンドル式 1段レデューストボア
マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(一般用) T形ハンドル式 2段レデューストボア
マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ミニボール(一般用) T形ハンドル式 1段レデューストボア
マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(一般用) レバーハンドル式 1段レデューストボア
マレブルバルブ 10Kタイプ ボールバルブ(一般用) ねじこみ形 1段レデューストボア
メーカー桑名金属工業(旧:日立バルブ)桑名金属工業(旧:日立バルブ)桑名金属工業(旧:日立バルブ)桑名金属工業(旧:日立バルブ)桑名金属工業(旧:日立バルブ)桑名金属工業(旧:日立バルブ)
通常価格2,8722,872 -1,5322,8832,647 -10,484 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目3日目3日目
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
本体材質FCMB340FCMB340FCMB340FCMB340FCMB340FCD-S
使用流体ガスガス水 / 空気 / 油 / 蒸気水 / 空気 / 油 / 蒸気水 / 空気 / 油 / 蒸気水 / 空気 / 油 / 蒸気
呼び圧力10K10Kクラス600クラス400クラス40010K
ボールバルブ種類1段レデューストボア1段レデューストボア2段レデューストボア1段レデューストボア1段レデューストボア1段レデューストボア

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト