17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

可鍛鋳鉄製 マレブル ミニボールバルブ(一般用) レバーハンドル式 2段レデューストボア

通常単価(税別)
2,06412,512
税込単価
2,27013,763
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【ブランド】日立金属(旧日立バルブ)【材質】弁箱:FCMB340シートリング:強化PTFEパッキン:強...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(一般用) レバーハンドル式 2段レデューストボア 外形図

製品仕様

材質

マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(一般用) レバーハンドル式 2段レデューストボア 材質

規格表

単位:mm
呼径(B)LHW
1/4433262
3/846.54072
1/2544272
3/4614787
1715087
1 1/48258127
1 1/288.562127
210569127

接続部規格:JIS B 0203

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

最小発注数量
1B(25A)
1B(25A)
1個
1/2B(15A)
1/2B(15A)
1個
1/4B(8A)
1/4B(8A)
1個
2B(50A)
2B(50A)
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
1個
3/8B(10A)
3/8B(10A)
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,622
( 5,084 )
3日目
2,970
( 3,267 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,064
( 2,270 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,512
( 13,763 )
3日目
3,457
( 3,803 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,064
( 3,370 )
3日目
9,012
( 9,913 )
3日目
7,667
( 8,434 )
3日目

詳細情報

基本情報

【ブランド】日立金属(旧日立バルブ)
【材質】
弁箱:FCMB340
シートリング:強化PTFE
パッキン:強化PTFE
【構造】
2段レデューストボア
【特長】
・経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です
・要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています
・鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

可鍛鋳鉄製 マレブル ミニボールバルブ(一般用) レバーハンドル式 2段レデューストボアのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
エアーの切り替え用
4
満足度:4.0
特に問題なく使用できます。納期も早く値段が安かったので、助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
可鍛鋳鉄製 マレブル ミニボールバルブ(一般用) レバーハンドル式 2段レデューストボア
マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(一般用) レバーハンドル式 1段レデューストボア
マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(一般用) T形ハンドル式 2段レデューストボア
マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(LPG用)レバーハンドル式 1段レデューストボア
汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(都市ガス用) レバーハンドル式 1段レデューストボア
ダクタイル鉄鋳製 マレブル ボールバルブ(一般用) フランジ形 フルボア 10Kタイプ
メーカー桑名金属工業(旧:日立バルブ)桑名金属工業(旧:日立バルブ)桑名金属工業(旧:日立バルブ)桑名金属工業(旧:日立バルブ)桑名金属工業(旧:日立バルブ)桑名金属工業(旧:日立バルブ)
通常価格2,064-2,647 -1,5322,872 -2,88313,062 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目7日目7日目7日目3日目〜
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
本体材質FCMB340FCMB340FCMB340FCMB340FCMB340FCD-S
使用流体水 / 空気 / 油 / 蒸気水 / 空気 / 油 / 蒸気水 / 空気 / 油 / 蒸気ガスガス水 / 空気 / 油 / 蒸気
呼び圧力クラス600クラス400クラス60010K10K10K
ボールバルブ種類2段レデューストボア1段レデューストボア2段レデューストボア1段レデューストボア1段レデューストボアフルボア
よく一緒に購入される商品

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング