17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ノブナット 黒

通常単価(税別)
220354
税込単価
242389
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

強化プラスチックに特殊加工のナットをインサート成形した表面光沢のある美しいノブナット。【特長】・耐熱性...

詳細を確認
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ノブナット 黒の外形図と寸法

ノブナット 黒の外形図

※本図形状はM8仕様

タイプサイズABCDE
KTN-1
KTN-2
M5
M6
25
31
5
6
15
17
14
17
8.5
10
M8
KTN-3M8398202012
M10
KTN-4M10499232214

型番リスト

表示件数

取付部 サイズ

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 高さ t

(mm)

販売単位

最小発注数量
M5
20.1~30
25
15
-
1個
M6
30.1~40
31
17
バラ(1個から購入可能)
1個
M8
30.1~40
31
17
-
20個
M8
30.1~40
39
20
-
20個
M10
30.1~40
39
20
バラ(1個から購入可能)
1個
M10
40.1~50
49
23
-
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
220
( 242 )
在庫品1日目当日出荷可能
232
( 255 )
在庫品1日目当日出荷可能
336
( 370 )
在庫品1日目当日出荷可能
249
( 274 )
在庫品1日目当日出荷可能
320
( 352 )
在庫品1日目当日出荷可能
354
( 389 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

強化プラスチックに特殊加工のナットをインサート成形した表面光沢のある美しいノブナット。
【特長】
・耐熱性に優れる。
・樹脂部: フェノール。
・ネジ部: 三価クロメート。(SUS)
・ナット部: 真鍮。

ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノブナット 黒のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
実験用冶具に使用
5
満足度:5.0
伝統的なフォルムですが、使い勝手は抜群です。 M5用のノブナットはこの品番で統一しました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノブナット 黒
ノブボルト 黒
Gタイプ ノブナット G-1(黒)
Gタイプ ノブナット G-2(黒)
Gタイプ ノブナット G-3(黒)
ノブスターAタイプ(黒)
メーカー三星産業貿易三星産業貿易三星産業貿易三星産業貿易三星産業貿易大丸鋲螺製作所
通常価格220-231 -109 -174136 -10,848 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目1日目
本体 種類角形角形角形角形角形-
角型 種類三角形三角形五角形五角形五角形-
取付部の種類めねじおねじ(段付)めねじめねじめねじおねじ
本体 材質フェノール樹脂-スチール
付加機能なしなしなしなしなし-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング