17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 取付部 サイズ

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • 販売単位

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ノブボルト Rタイプ No.3(黒)【40~60個入り】

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ノブボルト Rタイプ No.3(黒) 外形図

規格表

単位:mm

型番サイズABCD
KR-B2M6
M8
38101526
KR-B3M8
M10
451016.530

型番リスト

表示件数

取付部 サイズ

取付部 長さ

(mm)

販売単位

RoHS?最小発注数量
M8
10
箱・パック
10
1パック

60個入り

M8
15
箱・パック
10
1パック

60個入り

M8
35
箱・パック
10
1パック

55個入り

M8
40
箱・パック
10
1パック

50個入り

M10
25
箱・パック
10
1パック

60個入り

M10
30
箱・パック
10
1パック

55個入り

M10
35
箱・パック
10
1パック

55個入り

M10
45
箱・パック
10
1パック

50個入り

M10
50
箱・パック
10
1パック

40個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,709
( 4,080 )
1日目
3,606
( 3,967 )
1日目
3,952
( 4,347 )
1日目
3,761
( 4,137 )
1日目
4,929
( 5,422 )
1日目
4,628
( 5,091 )
1日目
4,846
( 5,331 )
1日目
4,743
( 5,217 )
1日目
4,232
( 4,655 )
1日目

詳細情報

基本情報

熱可型性ABS樹脂を射出成形し、頭部にシール等を貼り付けることができるノブネジです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ノブボルト Rタイプ No.3(黒)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノブボルト Rタイプ No.3(黒)
ノブボルト Rタイプ No.1 黒
ノブボルト Rタイプ No.2 黒
Rタイプ ノブナット
ハイピックNo.1黒
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 段付きローレットノブ おねじ
メーカー三星産業貿易三星産業貿易三星産業貿易三星産業貿易大丸鋲螺製作所ミスミ
通常価格3,606-84 -3,622 -153 -16,135 -450 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目在庫品1日目
本体 種類丸形丸形丸形丸形-円形
円形 種類標準標準標準標準-標準
取付部の種類おねじ(段付)おねじ(段付)おねじ(段付)めねじ(段付)おねじおねじ(段付)
ノブ部 外径【範囲選択】(mm)40.1~5020.1~3030.1~40-~20-
ノブ部 外径(mm)453038-8.2-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング