17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 取付部 サイズ

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ノブボルト Rタイプ No.2 黒【60~100個入り】

ノブボルト Rタイプ No.2 黒
通常単価(税別)
3,6224,655
税込単価
3,9845,121
通常出荷日:1日目

熱可型性ABS樹脂を射出成形し、頭部にシール等を貼り付けることができるノブネジです。

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

規格表に掲載されていても、取扱いがないサイズがございます。現在規格表を修正中です。申し訳ございません。

ノブボルト Rタイプ No.2 黒の外形図と寸法

ノブボルト Rタイプ No.2 黒の寸法図

ノブボルト Rタイプ No.2 黒の寸法図

単位:mm

タイプサイズABCD
KR-B2M6
M8
38101526

型番リスト

表示件数

取付部 サイズ

取付部 長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
M6
10
10
1パック

100個入り

M6
20
10
1パック

80個入り

M6
25
10
1パック

80個入り

M6
30
10
1パック

70個入り

M8
20
10
1パック

80個入り

M8
30
10
1パック

70個入り

M8
45
10
1パック

60個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,560
( 5,016 )
1日目
4,115
( 4,527 )
1日目
4,195
( 4,615 )
1日目
3,622
( 3,984 )
1日目
4,655
( 5,121 )
1日目
3,704
( 4,074 )
1日目
4,171
( 4,588 )
1日目

詳細情報

基本情報

熱可型性ABS樹脂を射出成形し、頭部にシール等を貼り付けることができるノブネジです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ノブボルト Rタイプ No.2 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノブボルト Rタイプ No.2 黒
ノブボルト Rタイプ No.1 黒
ノブボルト Rタイプ No.3(黒)
Rタイプ ノブナット
[NO.2]ユリヤねじ
ハイピックNo.1黒
メーカー三星産業貿易三星産業貿易三星産業貿易三星産業貿易エスコ大丸鋲螺製作所
通常価格3,622-84 -3,606 -153 -344 -16,135 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
本体 種類丸形丸形丸形丸形円形-
円形 種類標準標準標準標準台形タイプ-
取付部の種類おねじ(段付)おねじ(段付)おねじ(段付)めねじ(段付)おねじおねじ
ノブ部 外径【範囲選択】(mm)30.1~4020.1~3040.1~50--~20
ノブ部 外径(mm)383045--8.2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング