17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 外径呼び 1口目

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ゼットサニタリー ミニ 3K クランプ (ZM3K)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ゼットサニタリー ミニ 3K クランプ (ZM3K) 外形図

規格表

ゼットサニタリー ミニ 3K クランプ (ZM3K) 規格表

型番リスト

表示件数

外径呼び 1口目

最小発注数量
8A
1個
10A
1個
15A
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,169
( 3,486 )
2日目
3,169
( 3,486 )
2日目
3,327
( 3,660 )
2日目

詳細情報

基本情報

食品・医薬・半導体の業界で幅広く利用され信頼の高いゼットサニタリーブランドです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゼットサニタリー ミニ 3K クランプ (ZM3K)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
圧力センサのクランプ
5
満足度:5.0
15Aヘルールの圧力センサを配管するのに使っています。3駒タイプなので、フランジ部の歪みが均等です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゼットサニタリー ミニ 3K クランプ (ZM3K)
ゼットサニタリー ミニクランプ (ZM2H)
ゼットサニタリー ミニチーズ (ZMTE-W)
ゼットサニタリー ミニ45°エルボ (ZMEQ-W)
ゼットサニタリー ミニへルールエルボ (ZMEL-F)
ゼットサニタリー ミニヘルール (ZMFS)
メーカーフジトクフジトクフジトクフジトクフジトクフジトク
通常価格3,169-2,790 -12,294 -8,573 -13,010 -2,014 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目〜2日目在庫品1日目〜
種類クランプクランプミニ継手ミニ継手ミニ継手ミニ継手
外径呼び 1(範囲)~20A~20A~20A~20A~20A~20A
継手 材質SUS304SUS304SUS316LSUS316LSUS316LSUS316L
表面仕上振動研磨振動研磨#320~#400(パフ研磨仕上げ)#320~#400(パフ研磨仕上げ)#320~#400(パフ研磨仕上げ)機械加工
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング