17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 外径呼び 1口目

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ゼットサニタリー ミニブラインドヘルール (ZMFB)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ゼットサニタリー ミニブラインドヘルール (ZMFB) 外形図

製品仕様

材質:ステンレス鋼 SUS316L

規格表

ゼットサニタリー ミニブラインドヘルール (ZMFB) 規格表

※これらの寸法は予告なしに多少変更する場合があります。

型番リスト

表示件数

外径呼び 1口目

最小発注数量
8A
1個
10A
1個
15A
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,844
( 2,028 )
2日目
1,844
( 2,028 )
2日目
1,844
( 2,028 )
2日目

詳細情報

基本情報

食品・医薬・半導体の業界で幅広く利用され信頼の高いゼットサニタリーブランドです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゼットサニタリー ミニブラインドヘルール (ZMFB)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゼットサニタリー ミニブラインドヘルール (ZMFB)
ゼットサニタリー ミニヘルール (ZMFS)
ゼットサニタリー ヘルールネジアダプター (ZFA-R)
ゼットサニタリー ヘルールメネジアダプター (ZFA-RP)
ヘルール外ネジアダプター
カクダイ ヘルール同芯レデューサー 1.5S×1S
メーカーフジトクフジトクフジトクフジトクカクダイカクダイ
通常価格1,8442,014 -4,460 -5,8189,752 -14,937
通常出荷日2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目4日目〜7日目
種類関連部品ミニ継手アダプターアダプター継手継手
外径呼び 1(範囲)~20A~20A~2.0S~2.0S~2.0S~2.0S
継手 材質SUS316LSUS316L-SUS304SUS304SUS304
関連部品 種類ブラインドライナー-----

サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング