17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。

ゼットサニタリー ヘルールネジアダプター (ZFA-R)

通常単価(税別)
4,4608,488特別価格
税込単価
4,9069,337特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・ISO規格準拠のサニタリー用をねじに変換することが出来ます。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ゼットサニタリー ヘルールネジアダプター (ZFA-R) 外形図

規格表

単位:mm
サイズDL
1.0S×R3/423.060
1.0S×R123.060
1.5S×R135.760
1.5S×R1 1/435.765
1.5S×R1 1/235.765
2S×R247.870
2S×R1 1/247.870
単位:mm
サイズDL
1.0S×R1/223.054.5
1.5S×R1/235.754.5
1.5S×R1/435.749.5

型番リスト

表示件数

継手 材質

ネジ

外径呼び 1口目

長さ L

(mm)

最小発注数量
SUS304
1/2B(15A)
1S
50
1個
SUS316L
1/2B(15A)
1S
50
1個
SUS304
1B(25A)
1S
60
1個
SUS316L
1B(25A)
1S
60
1個
SUS304
3/4B(20A)
1S
50
1個
SUS316L
3/4B(20A)
1S
50
1個
SUS304
1B(25A)
1.5S
60
1個
SUS316L
1B(25A)
1.5S
60
1個
SUS304
3/4B(20A)
1.5S
50
1個
SUS316L
3/4B(20A)
1.5S
50
1個
SUS304
1 1/2B(40A)
1.5S
60
1個
SUS316L
1 1/2B(40A)
1.5S
60
1個
SUS304
1 1/4B(32A)
1.5S
60
1個
SUS316L
1 1/4B(32A)
1.5S
60
1個
SUS304
2B(50A)
2S
70
1個
SUS316L
2B(50A)
2S
70
1個
SUS304
1 1/2B(40A)
2S
60
1個
SUS316L
1 1/2B(40A)
2S
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,570
( 5,027 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,605
( 6,166 )
3日目
5,094
( 5,603 )
2日目
6,491
( 7,140 )
2日目
4,460
( 4,906 )
2日目
5,6073,364
( 3,700 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,395
( 5,935 )
2日目
6,181
( 6,799 )
2日目
4,460
( 4,906 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,605
( 6,166 )
2日目
5,094
( 5,603 )
2日目
6,370
( 7,007 )
2日目
4,7363,078
( 3,386 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,982
( 5,480 )
2日目
6,547
( 7,202 )
2日目
8,246
( 9,071 )
2日目
6,307
( 6,938 )
2日目
8,488
( 9,337 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】・ISO規格準拠のサニタリー用をねじに変換することが出来ます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゼットサニタリー ヘルールネジアダプター (ZFA-R)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
配管作業用に
4
満足度:4.0
ヘルールから管用ネジへ変換用に取り急ぎ必要だったので 依頼しました。納期も早く助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゼットサニタリー ヘルールネジアダプター (ZFA-R)
ゼットサニタリー ヘルールメネジアダプター (ZFA-RP)
サニタリー継手 WA-R 溶接オネジアダプター
ゼットサニタリー ミニブラインドヘルール (ZMFB)
ゼットサニタリー ミニヘルール (ZMFS)
サニタリー変換継手 オネジタイプ SUS304 フェルールタイプ
メーカーフジトクフジトクコンサスフジトクフジトクミスミ
通常価格4,460-5,8185,305 -1,8442,014 -4,350 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目5日目2日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類アダプターアダプター継手関連部品ミニ継手継手
継手 形状オネジアダプターメネジアダプターストレート-ストレート変換アダプタ
同径・異径同径同径異径(同心)-同径同径
同種・異種異種異種異種-異種異種
接続部 形態ヘルールx管用ねじヘルールx管用ねじ溶接x管用ねじ-ヘルールx溶接フェルールx管用ねじ
よく一緒に購入される商品

サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング