17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

高圧用 ねじ込み継手 PT 6S/六角ソケット

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

高圧用 ねじ込み継手 PT 6S/六角ソケット 外形図1

製品仕様

  • 材質:炭素鋼(SS)
  • 液体状態:油/水/蒸気

規格表

Sch.80

高圧用 ねじ込み継手 PT 6S/六角ソケット 規格表1

選定サポート情報

型番例

  • 炭素鋼の場合:PT6S-10A

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

最小発注数量
1/8B(6A)
1個
1/4B(8A)
1個
3/8B(10A)
1個
1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1個
1 1/4B(32A)
1個
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
829
( 912 )
在庫品1日目当日出荷可能
508
( 559 )
在庫品1日目当日出荷可能
586
( 645 )
在庫品1日目当日出荷可能
846
( 931 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,120
( 1,232 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,517
( 1,669 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,640
( 2,904 )
2日目
3,233
( 3,556 )
2日目
3,881
( 4,269 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】ねじ込み式(PT)【材質】炭素鋼(SS)【使用流体】油/水/蒸気

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧用 ねじ込み継手 PT 6S/六角ソケットのレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
ソケット
4
満足度:4.0
六角が付いたソケットを探していてこちらの商品を購入しました。割と安価で短納期だったのでよかったです。
0人が参考にしています。
タンクに
5
満足度:5.0
スパナが掛かるので薄手のタンクに使用している バリなくきれいに加工されている 毎回注文しても寸法のバラツキがない
0人が参考にしています。
サンドブラストの配管部品の交換で使用。
3
満足度:3.0
サンドブラストの配管部品の交換で使用。 エアーインレットの継ぎ手に使用しました。 短期間で湿気で真っ赤に錆びたので少し残...もっと読む
0人が参考にしています。
油圧配管
5
満足度:5.0
機械の油圧配管に使用します。 六角の帯がついているので、スパナで締めこむ事が出来 漏れ無く繋ぐ事が出来ます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧用 ねじ込み継手 PT 6S/六角ソケット
高圧6角ニップル
高圧6角プラグ
ねじ込み管継手 PTソケット
ステンレス製ねじ込み管継手 径違い六角ニップル
ステンレス鋼製径違い六角ニップル継手ねじ込み
メーカーフジトクフジトクフジトクフローバルイノックキッツ
通常価格508-7762561,423 -837 -795 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ(端末)ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径
接続形状ソケット両ニップルプラグソケット両ニップル両ニップル
ねじの種類1RcRRRcRR
材質炭素鋼(SS)炭素鋼炭素鋼SUS304TPSUS304SCS13A
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング