17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

マレブルバルブ 10Kタイプ ストレーナ フランジ形

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

マレブルバルブ 10Kタイプ ストレーナ フランジ形 外形図

製品仕様

材質

マレブルバルブ 10Kタイプ ストレーナ フランジ形 材質

規格表

単位:mm
呼径(A)LH
1513068
2014077
2516091
32190137
40210154
50250170
65290190
80310231
100350279
125400310
150480370
200600441
250730510
300850565

接続部規格:JIS B 2239 10K FF

型番リスト

表示件数

供給側 管フランジの呼び

制御側 管フランジの呼び

最小発注数量
25A(1B)
25A(1B)
1個
32A(1 1/4B)
32A(1 1/4B)
1個
40A(1 1/2B)
40A(1 1/2B)
1個
65A(2 1/2B)
65A(2 1/2B)
1個
80A(3B)
80A(3B)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,618
( 12,780 )
3日目
14,011
( 15,412 )
3日目
16,071
( 17,678 )
3日目
32,792
( 36,071 )
3日目
39,081
( 42,989 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般弁は20Kタイプをベースとしたバルブです。
・様々な仕様に使えます。
・特殊流体にもパッキン、ガスケット、要部材を交換することによって対応いたします。
・純正部品によるメンテナンスもお受けいたします。
・要部には主に13クロムステンレス鋼を用い、最高300℃まで使えます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マレブルバルブ 10Kタイプ ストレーナ フランジ形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マレブルバルブ 10Kタイプ ストレーナ フランジ形
マレブルバルブ 20Kタイプ ストレーナ フランジ形
マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ストレーナ ねじこみ形
10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ストレーナ(Y形)
マレブルバルブ 20Kタイプ M20KST ストレーナ ねじこみ形
クラス10K フランジ形ストレ-ナ(Y形)
メーカー桑名金属工業(旧:日立バルブ)桑名金属工業(旧:日立バルブ)桑名金属工業(旧:日立バルブ)東洋バルヴ桑名金属工業(旧:日立バルブ)東洋バルヴ
通常価格11,618-19,964 -2,948 -24,595 -15,503 -27,161 -
通常出荷日3日目3日目〜3日目〜3日目4日目3日目
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油 / ガス
形状Y型Y型Y型Y形Y型Y形
呼び圧力10K20K10K10K20K10K
本体材質FCD-SFCD-SFCMB-S35FCD-SFCD-SSCS13A
供給側 接続種類フランジ形フランジ形Rc(ねじこみ形)フランジRc(ねじこみ形)フランジ
よく一緒に購入される商品

ストレーナカテゴリの売れ筋ランキング