17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

マレブルバルブ M20KFC 20Kタイプ 逆止め弁(リフト式) フランジ形

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

マレブルバルブ 20Kタイプ 逆止め弁(リフト式) フランジ形 外形図

製品仕様

材質

マレブルバルブ 20Kタイプ 逆止め弁(リフト式) フランジ形 材質

注)ふた上面:刻印なし(スプリング入りの場合は"S"と刻印)

規格表

単位:mm
呼径(A)LH
1010044
1511049
2012051
2513058
3216066
4018075
5023086

呼径(A)15~50:面間寸法はJIS B 2051。接続部規格:JIS B 2239 20K RF

型番リスト

表示件数

供給側 管フランジの呼び

制御側 管フランジの呼び

最小発注数量
10A(3/8B)
10A(3/8B)
1個
15A(1/2B)
15A(1/2B)
1個
20A(3/4B)
20A(3/4B)
1個
25A(1B)
25A(1B)
1個
32A(1 1/4B)
32A(1 1/4B)
1個
40A(1 1/2B)
40A(1 1/2B)
1個
50A(2B)
50A(2B)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,320
( 11,352 )
3日目
19,768
( 21,745 )
3日目
23,042
( 25,346 )
3日目
27,580
( 30,338 )
3日目
33,595
( 36,955 )
3日目
37,448
( 41,193 )
3日目
33,008
( 36,309 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・要部には主に13Crステンレス鋼を用い、最高350℃の温度流体まで使用可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マレブルバルブ M20KFC 20Kタイプ 逆止め弁(リフト式) フランジ形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マレブルバルブ M20KFC 20Kタイプ 逆止め弁(リフト式) フランジ形
マレブルバルブ 20Kタイプ M20KSC 逆止め弁(リフト式) ねじこみ形
マレブルバルブ 20Kタイプ 逆止め弁(スイング式) フランジ形
マレブルバルブ 10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) フランジ形
マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) フランジ形
マレブルバルブ 10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) ねじこみ形
メーカー桑名金属工業(旧:日立バルブ)桑名金属工業(旧:日立バルブ)桑名金属工業(旧:日立バルブ)桑名金属工業(旧:日立バルブ)桑名金属工業(旧:日立バルブ)桑名金属工業(旧:日立バルブ)
通常価格10,320-9,034 -71,121 -15,008 -12,396 -11,519 -
通常出荷日3日目3日目3日目〜3日目2日目〜3日目
種類リフト式リフト式スイング式リフト式リフト式リフト式
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油
呼び圧力20K20K20K10K10K10K
本体材質FCD-SFCD-SFCD-SFCD-SFCD-SFCD-S
供給側 接続種類フランジ形Rc(ねじこみ形)フランジ形フランジ形フランジ形Rc(ねじこみ形)

流体用チェックバルブカテゴリの売れ筋ランキング