メカニカル部品技術窓口
【特長】・経済的かつ強靭なマレブルバルブです。・要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっ...
詳細を確認
| 品番 | 品名 | 材質 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 弁箱 | CAC406 | 1 |
| 2 | 弁体 | SUS303 | 1 |
| 3 | シートリング | FPM | 1 |
| 4 | スプリング | SUS304-WPB | 1 |
※品番は外形図に対応

| 品種 | 最高許容庄カ(MPa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 流体の温度(℃) | |||||
| -10~+120 | 160 | 183 | 220 | ||
| 玉形弁 | 標準 | 1.4 | -※1 | -※1 | 1.0 |
| 強化PTFEディスク装着 | 1.4 | -※1 | 1.0 | - | |
| LPG用 | 0.2※2 | - | - | - | |
| 仕切弁・ストレーナ | 1.4 | -※1 | -※1 | 1.0 | |
| 逆止め弁 | 標準 | 1.4 | -※1 | -※1 | 1.0 |
| 強化PTFEディスク装着 | 1.4 | -※1 | 1.0 | - | |
| NBRディスク装着 | 1.4※3 | - | - | - | |
| インラインチェック | 1.4 | 1.0 | - | - | |
| 品種 | 最高許容庄カ(MPa) | ||||
| 流体の温度(℃) | |||||
| 0~+50 | 80 | 120 | 183 | ||
| ミニボール | 600型タイプ※4 | 4.2 | -※1 | 2.0 | 1.0 |
| 400型タイプ※4 | 2.8 | -※1 | 2.0 | 1.0 | |
| LPG用 | 0.2未満 | - | - | ||
| 都市ガス用 | 0.1未満 | - | - | ||
※1 中間温度における最高許容庄カは、比例補間法によって求める。
※2 流体が空気・N2ガスの場合1.0MPa
※3 最高使用温度は80℃
※4 流体が空気・N2などの不活性ガスの場合は80℃-1.0MPa以下、流体が蒸気の場合は183℃-1.0MPa以下でのご使用を推奨致します。

| 品種 | 検査内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 弁箱耐圧 | 弁座漏れ | ||||
| 水圧 | 空圧 | 水圧 | 空圧 | ||
| 玉形弁・仕切弁・逆止め弁 | 2.10 | - | 1.54 | - | |
| LPG用玉形弁 | 0.80 | - | - | 0.30 | |
| ストレーナ | 2.10 | - | - | - | |
| ミニボール | MB2・MBT2・UB2・UBT2 | 6.18 | - | - | 0.59 |
| MB1・MBT1 | 4.12 | - | - | 0.59 | |
| ML1・MLC1 | - | 0.29 | - | 0.29 | |
| MG1・MGC1・MGR0 | - | 0.15 | - | 0.15 | |
【特長】
・経済的かつ強靭なマレブルバルブです。
・要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。
・鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キッツ
青銅製汎用125型スイングチャッキバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):3,330円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用10Kスイングチャッキ(SCS13A)バルブねじ込み
5通常価格(税別):8,846円~

キッツ
青銅製汎用150型リフトチャッキバルブねじ込み
5通常価格(税別):3,022円~

アソー
エーチェック ソケットタイプ
5通常価格(税別):2,442円~

キッツ
青銅製JIS規格10Kスイングチャッキバルブねじ込み
4.6通常価格(税別):4,885円~

アソー
エーチェック ニップルタイプ
4.3通常価格(税別):1,697円~

ミスミ
油圧バルブ チェックバルブ
5通常価格(税別):7,260円~

ミスミ
チャッキバルブ
4通常価格(税別):10,370円~

キッツ
青銅製汎用10Kリフトチャッキバルブねじ込み
0通常価格(税別):4,096円~