17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) フランジ形

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) フランジ形 外形図01

製品仕様

品名材質備考
弁箱FCD-S-
ふたSUS403呼径10~50A
SCS1呼径65・80A
弁体SUS403-
弁座輪SUS403-
ガスケットH1215呼径65・80A

※ふた上面:刻印なし(スプリング入りの場合は”S”と刻印)

規格表

呼径(A)LH
108537.5
158537.5
209543.5
2511047.5
3213054
4015062
5018070.5
65210114
80240137

面間寸法:10・65・80Aは日立金属規定。15~50AはJIS B 2051。接続部規格:JIS B 2239 10K FF

型番リスト

表示件数

供給側 管フランジの呼び

制御側 管フランジの呼び

最小発注数量
15A(1/2B)
15A(1/2B)
1個
20A(3/4B)
20A(3/4B)
1個
25A(1B)
25A(1B)
1個
32A(1 1/4B)
32A(1 1/4B)
1個
40A(1 1/2B)
40A(1 1/2B)
1個
50A(2B)
50A(2B)
1個
65A(2 1/2B)
65A(2 1/2B)
1個
80A(3B)
80A(3B)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,396
( 13,636 )
3日目
13,789
( 15,168 )
3日目
18,513
( 20,364 )
2日目
23,041
( 25,345 )
3日目
27,145
( 29,860 )
3日目
38,962
( 42,858 )
3日目
79,428
( 87,371 )
3日目
94,212
( 103,633 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・経済的かつ強靭なマレブルバルブです。
・要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。
・鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) フランジ形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) フランジ形
マレブルバルブ 10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) フランジ形
マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) ねじこみ形
マレブルバルブ 10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) ねじこみ形
マレブルバルブ 10Kタイプ 逆止め弁(スイング式) フランジ形
マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(スイング式) ねじこみ形
メーカー桑名金属工業(旧:日立バルブ)桑名金属工業(旧:日立バルブ)桑名金属工業(旧:日立バルブ)桑名金属工業(旧:日立バルブ)桑名金属工業(旧:日立バルブ)桑名金属工業(旧:日立バルブ)
通常価格12,396-15,008 -4,061 -11,519 -81,479 -4,766 -
通常出荷日2日目〜3日目在庫品1日目〜3日目2日目〜在庫品1日目〜
種類リフト式リフト式リフト式リフト式スイング式スイング式
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油
呼び圧力10K10K10K10K10K10K
本体材質FCD-SFCD-SFCMB-S35FCD-SFCD-SFCMB-S35
供給側 接続種類フランジ形フランジ形Rc(ねじこみ形)Rc(ねじこみ形)フランジ形Rc(ねじこみ形)

流体用チェックバルブカテゴリの売れ筋ランキング