17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

マレブルバルブ 20Kタイプ 仕切弁 フランジ形 外ねじB・Bタイプ

未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

マレブルバルブ 20Kタイプ 仕切弁 フランジ形 外ねじB・Bタイプ 外形図

製品仕様

材質

マレブルバルブ 20Kタイプ 仕切弁 フランジ形 外ねじB・Bタイプ 材質

規格表

単位:mm
呼径(A)LHD
25160281160
32170300160
40190328160
50216383180
65241442180
80283502224
100305591250
125381698300
150403819315
2004191,026450
2504571,238560
3005021,440630

呼径50~300A:面間寸法はJIS B 2051。接続部規格:JIS B 2239 20K RF

型番リスト

表示件数

供給側 管フランジの呼び

制御側 管フランジの呼び

最小発注数量
25A(1B)
25A(1B)
1個
32A(1 1/4B)
32A(1 1/4B)
1個
40A(1 1/2B)
40A(1 1/2B)
1個
50A(2B)
50A(2B)
1個
65A(2 1/2B)
65A(2 1/2B)
1個
80A(3B)
80A(3B)
1個
100A(4B)
100A(4B)
1個
125A(5B)
125A(5B)
1個
150A(6B)
150A(6B)
1個
200A(8B)
200A(8B)
1個
250A(10B)
250A(10B)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,579
( 44,637 )
3日目
49,935
( 54,929 )
3日目
58,358
( 64,194 )
3日目
64,703
( 71,173 )
3日目
82,235
( 90,459 )
3日目
99,590
( 109,549 )
3日目
147,220
( 161,942 )
3日目
253,967
( 279,364 )
3日目
262,699
( 288,969 )
3日目
371,339
( 408,473 )
3日目
490,702
( 539,772 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・要部には主に13Crステンレス鋼を用い、最高350℃の高温流体まで使用可能です。
・特殊流体にもパッキン、ガスケット要部品を変更することによって対応いたします。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マレブルバルブ 20Kタイプ 仕切弁 フランジ形 外ねじB・Bタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マレブルバルブ 20Kタイプ 仕切弁 フランジ形 外ねじB・Bタイプ
マレブルバルブ 20Kタイプ 仕切弁 フランジ形 B・Bタイプ
マレブルバルブ 10Kタイプ 仕切弁 フランジ形 B・Bタイプ
マレブルバルブ 20Kタイプ 仕切弁 ねじこみ形 B・Bタイプ
マレブルバルブ 10Kタイプ 仕切弁 フランジ形 外ねじB・Bタイプ(呼径40~300)
マレブルバルブ 10Kタイプ M10KSS 仕切弁 ねじこみ形 B・Bタイプ
メーカー桑名金属工業(旧:日立バルブ)桑名金属工業(旧:日立バルブ)桑名金属工業(旧:日立バルブ)桑名金属工業(旧:日立バルブ)桑名金属工業(旧:日立バルブ)桑名金属工業(旧:日立バルブ)
通常価格40,579-24,791 -14,556 -17,786 -47,005 -12,291 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目2日目〜3日目
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
本体材質FCD-SFCD-SFCD-SFCD-SFCD-SFCD-S
使用流体水 / 空気 / 油 / 蒸気水 / 空気 / 油 / 蒸気水 / 空気 / 油 / 蒸気水 / 空気 / 油 / 蒸気水 / 空気 / 油 / 蒸気水 / 空気 / 油 / 蒸気
呼び圧力20K20K10K20K10K10K
仕切弁種類外ねじ内ねじ内ねじ内ねじ外ねじ内ねじ

ゲートバルブカテゴリの売れ筋ランキング