17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

マレブルバルブ 20Kタイプ 玉形弁 フランジ形 外ねじB・Bタイプ

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

マレブルバルブ 20Kタイプ 玉形弁 フランジ形 外ねじB・Bタイプ 外形図

B・Bタイプ=ボルテットボンネット型
※ハンドルをひねると上に登っていくタイプ

製品仕様

品番品名材質数量備考
1弁箱FCD-S1-
2ふたFCD-S1-
3弁棒SUS4031-
4弁体(呼び50A)SUS4031ハードフェーシング
4弁体(呼び65A~250A)S25C1ハードフェーシング
5弁座輪S28C1ハードフェーシング
6弁押えSUS4031-
7ふたはめ輪SUS4031-
8ふたボルトS45C1組-
9ふたボルト用ナットS45C1組-
10パッキン押えFCD-S1-
11パッキン押えボルトS45C2-
12パッキン押え用ナットS45C2-
13ねじはめ輪C6782B1-
14止めピンC2600W1-
15ハンドル車(≦65A)FCMB340-101-
15ハンドル車(80A≦)FCD450-101-
16ばね座金SWRH571-
17ハンドルナットSS4001-
18ガスケットH12151-
19パッキンH350+H22001組-

※品番は外形図に対応

規格表

マレブルバルブ 20Kタイプ 玉形弁 フランジ形 外ねじB・Bタイプ 規格表

追加工

使用流体・温度・圧力

弁種最高許容圧力(MPa)
流体の温度(℃)
-10~+120220250300350
玉形弁標準・ニードルバルブ
Y形弁・アングルバルブ
2.82.5-※12.32.0
PTFEディスク装着2.4※2----
ベローズ弁2.52.5-※12.32.0
仕切弁2.82.5-※12.32.0
逆止め弁標準・ねじ締め逆止弁2.82.5-※12.32.0
PTFEディスク装着2.4----
ストレーナ標準2.82.5-※12.32.0
LPG用2.4※2、3----
ストレーナボールバルブ2.4※2、3----
ボール弁
LPG用2.4※3----
一般用2.8※41.0※50--

※1 中間温度における最高許容庄力は、比例補間法によって求める。
※2 最高使用温度は80℃
※3 最低使用温度は-5℃
※4 最高許容圧力の上限温度は106℃
※5 最高使用温度は200℃
使用温度が120℃を超える場合は、耐熱塗装を推奨します。

使用例

  • 1)ボデーを球状にしているところからグローブバルブ(玉形弁)と呼ばれています。ボデー内部に隔壁があります。入口と出口の中心は直線上にあり、流体の流れがS字となるバルブです。
  • 2)流体の流れを止めるには、隔壁に設けられたシート面にジスクを押し付け、流体の流れに抗して流体を止める構造です。
  • 3)グローブバルブはジスクの形状を変えることにより、流量を調節する「コントロール動作」、開または閉で使用する「オン・オフ動作」、どちらにも使用できます。
マレブルバルブ 20Kタイプ 玉形弁 フランジ形 外ねじB・Bタイプ

商品特長詳細

検査圧力

品種検査内容
弁箱耐圧弁座漏れ逆座漏れ
水圧空圧水圧空圧空圧
玉形弁・仕切弁・逆止め弁・アングルバルブ・Y形弁4.20-3.08--
ベローズ弁-2.50-2.50-
LPG用玉形弁3.602.64-2.642.64
LPG用逆止め弁3.602.64-2.64-
LPG用ボールバルブ/ストレーナボールバルブ-3.60-2.64-
ストレーナ4.20----
一般用ボールバルブ4.20-3.08--

型番リスト

表示件数

供給側 管フランジの呼び

制御側 管フランジの呼び

最小発注数量
50A(2B)
50A(2B)
1個
65A(2 1/2B)
65A(2 1/2B)
1個
80A(3B)
80A(3B)
1個
100A(4B)
100A(4B)
1個
125A(5B)
125A(5B)
1個
150A(6B)
150A(6B)
1個
200A(8B)
200A(8B)
1個
250A(10B)
250A(10B)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76,005
( 83,606 )
3日目
85,910
( 94,501 )
3日目
96,640
( 106,304 )
3日目
131,351
( 144,486 )
3日目
237,859
( 261,645 )
3日目
300,698
( 330,768 )
3日目
435,926
( 479,519 )
3日目
723,248
( 795,573 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・要部には主に13Crステンレス鋼を用い、最高350℃の高温流体まで使用可能です。
・特殊流体にもパッキン、ガスケット要部品を変更することによって対応いたします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マレブルバルブ 20Kタイプ 玉形弁 フランジ形 外ねじB・Bタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マレブルバルブ 20Kタイプ 玉形弁 フランジ形 外ねじB・Bタイプ
マレブルバルブ 10Kタイプ 玉形弁 フランジ形 外ねじB・Bタイプ
マレブルバルブ 20Kタイプ ベローズバルブ フランジ形 外ねじB・Bタイプ
マレブルバルブ 10Kタイプ 玉形弁 フランジ形 強化PTFEディスク装着 外ねじB・Bタイプ
マレブルバルブ 20Kタイプ 玉形弁 フランジ形
マレブルバルブ 10Kタイプ 玉形弁 フランジ形
メーカー桑名金属工業(旧:日立バルブ)桑名金属工業(旧:日立バルブ)桑名金属工業(旧:日立バルブ)桑名金属工業(旧:日立バルブ)桑名金属工業(旧:日立バルブ)桑名金属工業(旧:日立バルブ)
通常価格76,005-52,708 -23,098 -67,925 -11,630 -9,909 -
通常出荷日3日目2日目〜3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
本体材質FCD-SFCD-SFCD-SFCD-SFCD-SFCD-S
使用流体水 / 空気 / 油 / 蒸気水 / 空気 / 油 / 蒸気水 / 空気 / 油 / 蒸気水 / 空気 / 油 / 蒸気水 / 空気 / 油 / 蒸気水 / 空気 / 油 / 蒸気
呼び圧力20K10K20K10K20K10K
供給側 接続種類フランジ形フランジ形フランジ形フランジ形フランジ形フランジ形
よく一緒に購入される商品

グローブバルブカテゴリの売れ筋ランキング