メカニカル部品技術窓口
【特長】・要部には主に13Crステンレス鋼を用い、最高350℃の高温流体まで使用可能です。・特殊流体に...
詳細を確認
| 品番 | 品名 | 材質 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 弁箱 | FCD-S | 1 | - |
| 2 | ふた | FCD-S | 1 | - |
| 3 | 弁棒 | SUS403 | 1 | - |
| 4 | 弁体 | SUS403 | 1 | ハードフェーシング |
| 5 | 弁座輪 | SUS403 | 1 | ハードフェーシング |
| 6 | ふた押えナット | FCD-S | 1 | - |
| 7 | パッキン受け輪 | SPCC | 1 | - |
| 8 | パッキン押え輪 | SUS403 | 1 | - |
| 9 | パッキン押えナット | FCD-S | 1 | - |
| 10 | ハンドル車(呼び40A≧) | FCMB340-10 | 1 | - |
| 10 | ハンドル車(呼び50A) | FCD450-10 | 1 | - |
| 11 | ばね座金 | SWRH57 | 1 | - |
| 12 | ハンドルナット | SS400 | 1 | - |
| 13 | ガスケット | H1215 | 1 | - |
| 14 | パッキン | H350+H2200 | 1組 | - |
※品番は外形図に対応

| 弁種 | 最高許容圧力(MPa) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流体の温度(℃) | ||||||
| -10~+120 | 220 | 250 | 300 | 350 | ||
| 玉形弁 | 標準・ニードルバルブ Y形弁・アングルバルブ | 2.8 | 2.5 | -※1 | 2.3 | 2.0 |
| PTFEディスク装着 | 2.4※2 | - | - | - | - | |
| ベローズ弁 | 2.5 | 2.5 | -※1 | 2.3 | 2.0 | |
| 仕切弁 | 2.8 | 2.5 | -※1 | 2.3 | 2.0 | |
| 逆止め弁 | 標準・ねじ締め逆止弁 | 2.8 | 2.5 | -※1 | 2.3 | 2.0 |
| PTFEディスク装着 | 2.4 | - | - | - | - | |
| ストレーナ | 標準 | 2.8 | 2.5 | -※1 | 2.3 | 2.0 |
| LPG用 | 2.4※2、3 | - | - | - | - | |
| ストレーナボールバルブ | 2.4※2、3 | - | - | - | - | |
| ボール弁 | ||||||
| LPG用 | 2.4※3 | - | - | - | - | |
| 一般用 | 2.8※4 | 1.0※5 | 0 | - | - | |
※1 中間温度における最高許容庄力は、比例補間法によって求める。
※2 最高使用温度は80℃
※3 最低使用温度は-5℃
※4 最高許容圧力の上限温度は106℃
※5 最高使用温度は200℃
使用温度が120℃ を超える場合は、耐熱塗装を推奨します。

| 品種 | 検査内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 弁箱耐圧 | 弁座漏れ | 逆座漏れ | |||
| 水圧 | 空圧 | 水圧 | 空圧 | 空圧 | |
| 玉形弁・仕切弁・逆止め弁・アングルバルブ・Y形弁 | 4.20 | - | 3.08 | - | - |
| ベローズ弁 | - | 2.50 | - | 2.50 | - |
| LPG用玉形弁 | 3.60 | 2.64 | - | 2.64 | 2.64 |
| LPG用逆止め弁 | 3.60 | 2.64 | - | 2.64 | - |
| LPG用ボールバルブ/ストレーナボールバルブ | - | 3.60 | - | 2.64 | - |
| ストレーナ | 4.20 | - | - | - | - |
| 一般用ボールバルブ | 4.20 | - | 3.08 | - | - |
【特長】
・要部には主に13Crステンレス鋼を用い、最高350℃の高温流体まで使用可能です。
・特殊流体にもパッキン、ガスケット要部品を変更することによって対応いたします。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
グローブバルブ
4.7通常価格(税別):5,870円~

キッツ
青銅製汎用100型グローブバルブねじ込み
4.7通常価格(税別):2,422円~

ミスミ
【クリーン洗浄品】グローブバルブ
0
キッツ
ステンレス鋼製汎用10Kグローブバルブねじ込み
4.3通常価格(税別):6,467円~

キッツ
ダクタイル鉄製汎用10Kグローブバルブねじ込み
5通常価格(税別):2,885円~

キッツ
青銅製汎用150型グローブバルブねじ込み
5通常価格(税別):3,149円~

キッツ
ダクタイル鉄製汎用20Kグローブバルブねじ込み
0通常価格(税別):12,110円~

ヨシタケ
グローブ弁 GLVシリーズ
0通常価格(税別):2,653円~

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~